Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Munters climate control

Smart 8C/3MD

Serie de controles para naves de producción animal

  • Serie versátil de sistemas de control
  • Reles y salidas de velocidad variable (Farm Hand)
  • Lectura y control de temperatura y humedad relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controlar la ventilación (Farm Hand)
  • Solución económica como control del clima en pequeñas salas próximas unas a otras (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaz desarrollada en FarmCenter
  • Función completa del sistema de control (Farm Master/Farm Center)
  • Control completo de muchas funciones en una sola estructura (FarmPro)

 

Descripción del producto

The Smart 8C/3MD controller provides variable speed control of Munters Drive fans. All inputs are received; all processing of data is done; and all 10-0vdc output signals are sent by the Smart 8C/3MD.
To ensure solutions for various buildings, the controller is configurable to control different types of other equipment such as pumps and curtains. Three tempuratures zones can be programmed inside the building. Other environmental inputs that can be read are air temperature and air humidity (THI i ndex option).


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país