Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Munters climate control

Platinum Expansion

Serie de controles para naves de producción animal

  • Serie versátil de sistemas de control
  • Reles y salidas de velocidad variable (Farm Hand)
  • Lectura y control de temperatura y humedad relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controlar la ventilación (Farm Hand)
  • Solución económica como control del clima en pequeñas salas próximas unas a otras (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaz desarrollada en FarmCenter
  • Función completa del sistema de control (Farm Master/Farm Center)
  • Control completo de muchas funciones en una sola estructura (FarmPro)

 

Descripción del producto

The Rotem Expansion Box for Platinum Pro and Platinum Touch Controllers provides additional relays for these controllers. Using these products you can add an additional 30 or 50 relays to your network in a cost-effective manner.
While a Platinum Pro or Platinum Touch supports one Expansion unit, by employing a HUB-4 you can connect up to three additional Expansion units to your Platinum Pro or Touch controller.


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país