Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Accessories & Sensors

Farm Scales

Farm Scales

Farm Scale es un sistema de pesaje avanzado, automático y de gran precisión que facilita y agiliza los procedimientos de pesaje de las aves.

  • Controla 1 o 2 unidades de pesaje
  • Hasta 500 días de recogida de datos
  • Resistente al agua y a la suciedad: protección contra la luz y la subida tensión eléctrica
  • Display de 5 dígitos y conexión USB para el PC
  • Curvas estándar o curvas propias del usuario (Sistema de pesaje para avicultura)
  • Precisión en el peso + - 0,2% (Sistema de pesaje para avicultura)
  • Muestra la desviación estándar de los incrementos diarios, etc. (Sistema de pesaje para avicultura)
  • Displays the standard deviation of daily increment etc. (Poultry weight system)

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país