Temperatura combinada y Control de la humedad / Accesorios

Farm Scale

Farm Scales

  • Controla 1 o 2 unidades de pesaje
  • Hasta 500 días de recogida de datos
  • Resistente al agua y a la suciedad: protección contra la luz y la subida tensión eléctrica
  • Display de 5 dígitos y conexión USB para el PC
  • Curvas estándar o curvas propias del usuario (Sistema de pesaje para avicultura)
  • Precisión en el peso + - 0,2% (Sistema de pesaje para avicultura)
  • Muestra la desviación estándar de los incrementos diarios, etc. (Sistema de pesaje para avicultura)
  • Displays the standard deviation of daily increment etc. (Poultry weight system)

Opciones

  • Tarjeta de presión estática

Descripción del producto

Farm Scale es un sistema de pesaje avanzado, automático y de gran precisión que facilita y agiliza los procedimientos de pesaje de las aves. A través de una extraordinaria precisión y rapidez del proceso, que separa los machos de las hembras, Farm Scale pesa cualquier ave (aves de cría, ponedoras, pollos de engorde y/o pavos) y recoge y calcula los datos exactos en cuanto a peso medio, número de aves, peso diario ganado, desviación estándar, CV y uniformidad. Presenta una interfaz fácil de usar y es rápido de configurar. Además, se pueden controlar un número ilimitado de Farm Scales desde un único ordenador a través de un nuevo hardware.

  • Descargas

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país