Temperatura combinada y Control de la humedad / Sistemas de control para aplicaciones en naves ganaderas e invernaderos

Farm Pro controller

Serie de controles para naves de producción animal

  • Serie versátil de sistemas de control
  • Reles y salidas de velocidad variable (Farm Hand)
  • Lectura y control de temperatura y humedad relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controlar la ventilación (Farm Hand)
  • Solución económica como control del clima en pequeñas salas próximas unas a otras (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaz desarrollada en FarmCenter
  • Función completa del sistema de control (Farm Master/Farm Center)
  • Control completo de muchas funciones en una sola estructura (FarmPro)

Opciones

  • Tarjeta de presión estática
  • Tarjeta de comunicación

Descripción del producto

Farm Pro Climate de Munters es un sistema de control modular, diseñado para operaciones que requieren un gran número de relés, ofreciendo una solución plug-and-play (enchufar y listo para operar) para aquellos que quieren invertir el menor tiempo posible en programar el equipo. Alternativamente, aquellos que quieran configurar el control para cuadrar, exactamente, su instalación pueden configurar cada detalle.
Presenta un interfaz fácil de usar y un control remoto lo que permite gestionar el sistema a través del ordenador, la web, SMS o el teléfono. Los sistemas de control de Munters coordinan todas las funciones para maximizar los resultados a través de un sensor innovador, que controla el consumo energético de los dispositivos del sistema, ofreciendo información a tiempo real del estado o los fallos que puedan producirse.