Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Munters climate control

Farm Premium & Premium P

Serie de controles para naves de producción animal

  • Serie versátil de sistemas de control
  • Reles y salidas de velocidad variable (Farm Hand)
  • Lectura y control de temperatura y humedad relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controlar la ventilación (Farm Hand)
  • Solución económica como control del clima en pequeñas salas próximas unas a otras (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaz desarrollada en FarmCenter
  • Función completa del sistema de control (Farm Master/Farm Center)
  • Control completo de muchas funciones en una sola estructura (FarmPro)

Opciones

  • Tarjeta de comunicación
  • Tarjeta de presión estática
  • Tarjeta para silos y pesado de animales

Descripción del producto

El Farm Premium y Premium P son fáciles de usar y fácil de programas controladores climáticos que gestionan todos los aspectos en la casa de granja : los resultados de negocio excepcionales clima , temperatura , alimentación , pesaje y todos los tipos de ventilación , lo que genera - la producción de animales más grandes y más saludables , mientras que el ahorro tanto de energía como de alimentación . Ellos cuentan con la tecnología de precisión Ventilación Munters ' , una innovadora tecnología que ha revolucionado las aves de corral de ventilación casa en todo el mundo .


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país