Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Accesorios

Farm Light LE light dimmer

Farm Accessories Controls

  • Control de presión estática
  • Control de intensidad de luz

Opciones

  • Tarjeta de comunicación
  • Tarjeta de presión estática
  • Tarjeta para silos y pesado de animales

Descripción del producto

Munters Farm Light Dimmer (FLD) is digital light dimmer with two channels . This powerful dimmer can be controlled manually or via 0-10V analogue output. In addition, when employing a Farm Premium controller, the Light Dimmer can be controlled by connecting it to the communication card in the controller.

  • Descargas
Manual (2,09 MB)

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país