Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Munters climate control

Farm Hand CCU10R

Serie de controles para naves de producción animal

  • Serie versátil de sistemas de control
  • Reles y salidas de velocidad variable (Farm Hand)
  • Lectura y control de temperatura y humedad relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controlar la ventilación (Farm Hand)
  • Solución económica como control del clima en pequeñas salas próximas unas a otras (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaz desarrollada en FarmCenter
  • Función completa del sistema de control (Farm Master/Farm Center)
  • Control completo de muchas funciones en una sola estructura (FarmPro)

Opciones

  • Tarjeta de comunicación

Descripción del producto

El controlador se puede configurar para controlar los diferentes equipos de la instalación, como ventiladores, bombas del sistema de cooling, calefactores, etc. Entre otros condicionantes medioambientales, el sistema de control lee la temperatura y humedad del aire y el consumo de agua y de alimentos de los animales. También ofrece información de gestión actualizada a través de un PC interconectando el PC y los sistemas de control. Las configuraciones del sistema de control se pueden llevar a cabo con un click; ofrece información sobre el consumo de agua y alimento de los animales; información sobre el estado de los equipos y las lecturas del sensor; información sobre todo aquello que forme parte del confort de la nave. Como parte de este pack, se incluye todo el hardware y software para la conexión de los sistemas de control. Para evitar problemas, es necesario tener un sistema de alarmas para avisar en caso de alguna amenaza o problema que pueda surgir. Munters ofrece todos los productos complementarios que se necesiten.

  • Descargas

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país