Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Munters climate control

Farm Hand CCU

Serie de controles para naves de producción animal

  • Serie versátil de sistemas de control
  • Reles y salidas de velocidad variable (Farm Hand)
  • Lectura y control de temperatura y humedad relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controlar la ventilación (Farm Hand)
  • Solución económica como control del clima en pequeñas salas próximas unas a otras (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaz desarrollada en FarmCenter
  • Función completa del sistema de control (Farm Master/Farm Center)
  • Control completo de muchas funciones en una sola estructura (FarmPro)

Opciones

  • Tarjeta de comunicación

Descripción del producto

Entre otros condicionantes medioambientales, el sistema de control lee la temperatura y humedad del aire y el consumo de agua y de alimentos de los animales. También ofrece información de gestión actualizada a través de un PC interconectando el PC y los sistemas de control. Las configuraciones del sistema de control se pueden llevar a cabo con un click; ofrece información sobre el consumo de agua y el consumo de alimento de los animales; información sobre el estado de los equipos y las lecturas del sensor; información sobre todo aquello que forme parte del confort de la nave. Como parte de este pack, se incluye todo el hardware y software para la conexión de los sistemas de control. Para evitar problemas, es necesario tener un sistema de alarmas para avisar en caso de alguna amenaza o problema que pueda surgir.


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país