Temperatura combinada y Control de la humedad / Alarmas y sistemas de comunicación

Farm Guard - Alarm and Communication Center

Farm Alarms & Communications


 

Descripción del producto

El sistema de control Munters Farm Guard permite estar conectado con todos los sistemas de gestión y de control de Munters que están instalados en una granja, utilizando una gran variedad de tecnologías de comunicación como el teléfono, el móvil, el modem, SMS, e-mail o internet, enviando alarmas a tiempo real y datos las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Los sistemas de control pueden ser configurados de manera remota a través de una interfaz fácil de usar que consiste en un teclado alfanumérico; una gran pantalla LCD; indicadores LED y mensajes de voz personalizados. A través de un navegador de internet, se puede supervisar y controlar, fácilmente, todos los procesos de producción.

  • Descargas
Manual (10,34 MB)

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país