Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Munters climate control

Farm Center Pro

Serie de controles para naves de producción animal

  • Serie versátil de sistemas de control
  • Reles y salidas de velocidad variable (Farm Hand)
  • Lectura y control de temperatura y humedad relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controlar la ventilación (Farm Hand)
  • Solución económica como control del clima en pequeñas salas próximas unas a otras (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaz desarrollada en FarmCenter
  • Función completa del sistema de control (Farm Master/Farm Center)
  • Control completo de muchas funciones en una sola estructura (FarmPro)

 

Descripción del producto

Munters advanced Farm Center Pro & Farm Master Controllers are two innovative products that work together lo revolutionize the entire concept of complete facility management.
Specially designad, this highly efficient, user-friendly Munters solution is based on an inclusive system, in which one central server - Farm Center Pro controls high-performance Farm Master control units, installed in the different rooms of the facility.
The Farm Center Pro's color screen and user friendly software package enables coinvent configuration.


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país