Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Temperatura combinada y Control de la humedad / Sistemas de control para aplicaciones en naves ganaderas e invernaderos

Farm Center/ Farm Master

Serie de controles para naves de producción animal

  • Serie versátil de sistemas de control
  • Reles y salidas de velocidad variable (Farm Hand)
  • Lectura y control de temperatura y humedad relativa (Farm Hand)
  • Ideal para controlar la ventilación (Farm Hand)
  • Solución económica como control del clima en pequeñas salas próximas unas a otras (Farm Master/Farm Center)
  • Interfaz desarrollada en FarmCenter
  • Función completa del sistema de control (Farm Master/Farm Center)
  • Control completo de muchas funciones en una sola estructura (FarmPro)

Opciones

  • Tarjeta de presión estática

Descripción del producto

Los sistemas de control avanzados Natural Center y Natural Master de Munters son dos equipos innovadores que operan juntos para facilitar el funcionamiento y la gestión de la instalación. Son fáciles de manejar y están basados en un sistema integrador en el que un servidor central – Natural Center controla el rendimiento de la unidad de control Natural Master, la cual puede ser instalada en diferentes zonas de la nave. Gracias a estos sistemas de control, obtienen una gran variedad de opciones de supervisión y ajustes automatizados de ventilación, según los requerimientos específicos en cada caso. Asegurando una ventilación natural adecuada en la nave, aumentará el bienestar de los animales y, por lo tanto, el rendimiento de la producción. Los sistemas de control Munters Natural Center y Natural Master ofrecen una excelente combinación de control y ajuste de ventilación y forma una parte integral de la ventilación natural de las naves de producción animal y salas de ordeño. Las cajas de control son robustas y resistentes a las condiciones climatológicas y están diseñadas para ajustar la ventilación y ofrecer una interfaz fácil de usar.

  • Descargas

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país