Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
cfm 9 N/A
MuntersDryCool ™ DuraCase fornece aos operadores a capacidade de controlar a temperatura e umidade de forma independente a partir de um container totalmente transportável. O container de transporte durável abriga o sistema eficiente DryCool ™. O sistema DryCool ™ combina os benefícios de desumidificadores dessecativos com o arrefecimento dos aparelhos de ar condicionado DX para tratar o ar de entrada. Concebido de forma rentável para tratar 100% do ar que ingressa, o sistema também controla a umidade de acordo com a necessidade. DuraCase opera de forma rentável, porque toda a energia necessária para o funcionamento do seu desumidificador dessecativo é reciclada a partir de componentes de refrigeração. DuraCase reduz os custos de energia, já que o seu coeficiente de desempenho (COP) é maior do que um típico sistema de ar condicionado. DuraCase é projetado para o transporte com todos os componentes substituíveis acessíveis através de portas articuladas e construído com o fornecimento de acessoss de dutos de ar flexíveis para instalação rápida. Esta unidade pode ser facilmente deslocada sem a preocupação de tornar-se danificada. Estas unidades são embaladas para incluir uma expansão direta da serpentina de resfriamento, uma roda dessecativa, pacote de condensação integrado, ventilador de alimentação, ventilador de reativação e de condensação.
Disponible en Mexico, Brazil, Argentina, Chile
Disponible para alquiler en Brazil, Mexico
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!