Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Entradas de aire / Actuadores

Servo emergency unit and Linak distress opening

TSN

  • Apertura de emergencia a través de la bacteria incorporada y el circuito de carga de la batería
  • Indicador LED para modo de apertura, incluyendo malas conexiones y limitaciones de corriente
  • El monitor de la batería indicará, con sonido y luz, si la batería necesita reemplazarse (aproximadamente a los 5 años)
  • Posibilidad de control externo
  • Detención automática de la señal de desconexión
  • Termostato en serie T41 con toma de corriente a 230V que asegura la apertura de emergencia cuando se produce cualquier interrupción

 

Descripción del producto

TSN-1 es un sistema de control moderno que controla los actuadores LINAK. Existe un TSN-1 por cada Linak. El controlador ajustará una compuerta con el actuador Linak en la posición que corresponde al voltaje de salida 0-10. Este voltaje puede venir de nuestros sistemas de control del clima. La posición de la compuerta viene determinada por el voltaje de salida, la posición de referencia de medida y la configuración mínima y máxima del trimmer automático. Se puede trabajar con 3 tipos de actuadores diferentes: Linak LA 12, Linak LA 32 o LA Linak 31. Linak LA 12 presenta un límite de corriente de 1.4A y Linak LA 32 de aproximadamente 4A. Linak LA31 se utiliza, únicamente, en operaciones modulantes, un límites de corriente superiores.

• Suministro de potencia de 220V
• Potencia de salida de 24V (Linak)
• Control de potencia de 0 - 10V
• Batería de seguridad de 12V en caso de fallo en el suministro eléctrico
• Tono de alarma cuando la batería tiene poco voltaje


Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país