Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close

Entradas de aire / Actuadores

TSN

TSN

TSN es un equipo de emergencia que encaja en todos los sistemas de ventilación de Munters.

  • Apertura de emergencia a través de la bacteria incorporada y el circuito de carga de la batería
  • Indicador LED para modo de apertura, incluyendo malas conexiones y limitaciones de corriente
  • El monitor de la batería indicará, con sonido y luz, si la batería necesita reemplazarse (aproximadamente a los 5 años)
  • Posibilidad de control externo
  • Detención automática de la señal de desconexión
  • Termostato en serie T41 con toma de corriente a 230V que asegura la apertura de emergencia cuando se produce cualquier interrupción

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país