Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Las entradas de aire IW están diseñadas para su montaje, en pared, en naves de producción animal. En la ventilación de este tipo de naves, los períodos de bajas temperaturas son críticos y es necesario ventilarlas para suministrar aire fresco a los animales, sin generar corrientes de aire frío encima de los mismos, proceso que se conoce como ventilación mínima. La única manera de obtener una ventilación mínima eficaz es dirigir el aire fresco frío a lo largo del techo de la nave, de forma que se pueda mezclar, totalmente, con el aire caliente del interior, antes de descender hasta la zona ocupada por los animales y reemplazar el aire viciado. Si la ventilación mínima no es eficaz, podrían acumularse gases nocivos, como amoníaco o dióxido de carbono, dentro de la nave o podría producirse una reducción drástica de los niveles de oxígeno. Otro problema que suele estar asociado a una ventilación mínima ineficaz, es el descenso del aire frío sobre los animales, que provoca heces líquidas
y altera su comportamiento. Las entradas de aire IW están diseñadas para proporcionar la ventilación mínima de manera eficaz, manteniendo un ambiente saludable para los animales, sin alterar su comportamiento normal.
Durante los períodos más cálidos, la ventilación da un giro para prestar más atención a la eliminación del calor y la refrigeración de los animales. En tales condiciones, el aire que entra en la nave se puede orientar hacia abajo,
donde están los animales, permitiendo la eliminación del calor de la piel a través de un proceso de corriente de aire frío. Una vez más, las entradas de aire IW se pueden ajustar para garantizar que el aire llega a los animales.
Con el uso de poliestireno de máxima calidad, los animales se mantienen en condiciones higiénicas, ya que el poliestireno tiene propiedades contra la acumulación de suciedad, se puede limpiar a alta presión, es resistente a la corrosión, mantiene sus propiedades físicas durante muchos años y soporta condiciones extremas de temperatura y radiación UV. Para evitar la posible propagación de enfermedades, las entradas de aire IW incluyen una rejilla que impide la entrada de aves y animales salvajes a las naves.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!