Entradas de aire / Entradas de aire en el techo

IL300 Entradas de aire

IL Serie

  • Fáciles de instalar
  • Fabricadas en poliestireno térmico, blanco y duradero
  • Diferentes modelos con alturas que van desde 100 a 200mm
  • Puerta principal moldeada en 2 piezas para prevenir la deformación
  • La puerta principal tiene un cuerpo aislado para prevenir la condensación en el interior
  • Los perfiles de aluminio integrados previenen la deformación de la puerta principal
  • La puerta principal presenta un sellado de goma en los lados para un sellamiento más hermético
  • Orificio integrado para soportar el cableado

Opciones

  • Kit de montaje

Descripción del producto

Las entradas de aire IL están diseñadas para ser montadas en el techo en cualquier nave de producción animal.

La época más crítica para la ventilación de una nave es durante el invierno, cuando es necesario ventilar las naves para suministrar aire fresco a los animales sin causar corrientes frías sobre los animales; este proceso se le llama, comúnmente, ventilación mínima. La única manera de operar con una ventilación mínima de manera efectiva es direccionando el aire fresco a lo largo del techo de la nave, con lo que se puede mezclar con el aire caliente del interior antes de que descienda a la zona ocupada por los animales y reemplace de aire viciado. Un fallo en la efectividad de una ventilación mínima puede causar una acumulación de gases nocivos, como amoniaco o dióxido de carbono, dentro de la nave; o una, no deseada, reducción de los niveles de oxígeno.

Las entradas de aire IL están diseñadas para operar con una ventilación mínima; manteniendo un entorno saludable para los animales sin afectar a su comportamiento.

Durante los meses más calurosos, la ventilación se dirige a la eliminación del calor y el enfriamiento de los animales. En estas condiciones, el aire que entra dentro de la nave puede dirigirse hacia los animales, permitiendo la eliminación del calor que se acumula sobre su piel, gracias a un proceso de “viento frío”. Las entradas de aire IL se pueden ajustar para asegurar que el aire llega al nivel donde están los animales.

  • Especificaciones técnicas
  • Descargas
Especificaciones técnicas
Capacidad con una presión estática de -10 Pa 1,415 m3/h
Capacidad con una presión estática de -20 Pa 2,000 m3/h
Manual (245,89 kb)

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país