Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Haz una pregunta
Áreas de negocios
Registrarse
Use heavy-duty, long travel actuators to operate curtains or air inlet baffles. The 4,000 lb. capacity reduces the number of machines needed for longer buildings. Unique ball bearing screw design delivers 90% of motor's power to cable, providing lower power use and increased reliability. Quality drive motor features internal electric brake for precise positioning of curtains. Built-in header features greaseable needle-bearing pulleys to allow lift cables to exit in any desired direction. Curtain machines can be customized, at the factory, to fit individual needs.
Curtain Machines customized options:
• Internal Double-back: internally doubles travel length
• Fan Limit Switch: adjustable fan override
during curtain machine operation
• Potentiometer Feedback: transmits precise curtain position for use with Environmental controls
• Chain & Sprocket: header pulleys are replaced with sprockets and chain to eliminate cable breakage, 1500 lbs maximum capacity
Información de productos
Servicio y actualizaciones
Descargas
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!