Oasis_NetBuild_DE.jpg

Eficiencia energética y seguridad excepcionales de la mano del sistema de enfriamiento Oasis™ de Munters

La empresa Net-Build® GmbH, fundada en 1999 por D. Patrick Bohn, tiene su sede en la ciudad alemana de Saarwellingen y, en la actualidad, cuenta con una plantilla de veinte empleados. Su objeto social es la provisión, entre otros, de servicios de TI de gestión de sistemas, soluciones empresariales o alojamientos en armarios rack.

La eficiencia energética, objetivo primordial

Net-Build tiene capacidad para alojar 12 000 servidores en 320 armarios rack ubicados en dos salas idénticas —aunque independientes por motivos de seguridad— con una distribución en espejo.

Para evitar caídas del sistema en caso de corte del suministro eléctrico, el centro de datos cuenta con sistemas de alimentación de emergencia dobles que garantizan que cualquier avería se convierta en un incidente anecdótico.

La instalación de una refrigeración eficiente

Además, la disipación de la carga térmica generada por los servidores exigía la instalación de una refrigeración eficiente. Puesto que el centro de datos presenta una carga de TI de hasta 2 MW a plena carga, E-TEC y Munters decidieron equipar la instalación con ocho unidades Oasis™ 200. Estos equipos se diseñaron para su instalación en el tejado, directamente sobre los pasillos de calor, con el objetivo de evitar costosas conducciones y la pérdida de presión estática.

El Sr. Bohn se mostró totalmente satisfecho con el nuevo centro de Net-Build, cuya construcción se completó en tan solo seis meses, así como con su sistema de refrigeración:

«Nuestro centro de datos destaca por ser increíblemente eficiente desde el punto de vista energético, con un PUE estimado por debajo de 1,2. Al mismo tiempo, la seguridad es un aspecto primordial, por lo que el hecho de que el sistema de enfriamiento de Munters funcione sin agua refrigerada hace que la fiabilidad operativa sea muy alta»

Las ocho unidades Oasis™ 200 del tejado se han agrupado para adecuarse a la distribución interior en dos salas en espejo. Cada sección dispone de una unidad OASIS redundante.

El concepto de diseño de los pasillos de servidores se ha especificado para una temperatura de 20 °C, si bien permite una temperatura máxima de 24 °C. En los días muy calurosos del verano, se ha previsto el funcionamiento de un enfriador por expansión directa de 36 kW integrado, si bien se espera que únicamente resulte necesario un 4 % del tiempo.

Durante el 96 % restante del año, el aire frío se obtendrá a partir de un economizador de aire indirecto construido a partir de un intercambiador de calor con tubo de polímero.

Este aire se conduce hasta los pasillos de frío de la instalación y se distribuye por los pasillos de calor a través de las aberturas del suelo. El aire caliente de los servidores se evacua a través de los conductos del techo y se devuelve a las unidades Oasis™.

Este principio también excluye el riesgo de contaminación a partir del aire exterior, puesto que la recirculación de aire elimina la necesidad de configurar filtros adicionales.

Datos básicos

  • Excepcional eficiencia energética
  • PUE total <1,2
  • Diseño modular para una rápida instalación y puesta en marcha
  • Ausencia de sistemas de agua refrigerada
  • Mantenimiento sencillo
  • NetBuild_DataCenter_Germany_ES.pdf
Las unidades Oasis™ 200 están instaladas en el tejado, directamente sobre los pasillos de servidores
Las unidades Oasis™ 200 están instaladas en el tejado, directamente sobre los pasillos de servidores
Mr. Patrick Bohn, Net-Build GmbH, with Mr. Anton Immerz, Munters GmbH
Mr. Patrick Bohn, Net-Build GmbH, with Mr. Anton Immerz, Munters GmbH