Los enfriadores Oasis™ ofrecen sencillez y contribuyen a un PUE de tan solo 1,1
El Grupo Hartl, fundado en 1992 por D. Peter Hartl, tiene su sede en la ciudad alemana de Hofkirchen, en la región de la Baja Baviera. Considerado uno de los principales proveedores de TI de la zona, el Grupo Hartl ofrece servicios de consultoría y auditoría, optimización de procesos, alojamiento en centros de datos de la Baja Baviera y Austria, soporte técnico a usuarios, formación, red y comunicación.
En busca del PUE más bajo
Durante la planificación del nuevo centro de datos, el Sr. Hartl se puso en contacto con Munters en su afán por lograr una solución de refrigeración energéticamente eficiente.
En esta búsqueda del PUE más bajo posible, los enfriadores evaporativos indirectos de Munters se erigieron como la solución perfecta.
CEn comparación con las soluciones de enfriamiento por expansión directa tradicionales para centros de datos, las unidades Oasis™ suelen ahorrar hasta un 75 % de energía gracias, principalmente, a la eliminación de los compresores y a la reducción de la necesidad de utilizar ventiladores.
Munters desarrolló un diseño con dos unidades Oasis™ 200 capaces de satisfacer el requisito de controlar rigurosamente entre 23-25 °C la temperatura del interior del centro de datos a lo largo del año.
Instalación sencilla sin conducciones
Las unidades se diseñaron para una instalación exterior en sentido opuesto, con las entradas y las salidas de aire ubicadas en el lateral de las unidades para permitir su conexión directa al edificio. De esta forma, se evitó la realización de conducciones y la instalación se vio simplificada.
Además, también se han acometido ya los preparativos interiores y exteriores para la instalación de dos unidades Oasis™ adicionales en caso de que en un futuro se desee ampliar la capacidad del centro de datos.
Las unidades Oasis™ se instalaron a principios de febrero de 2016 y, desde entonces, su funcionamiento ha colmado las expectativas del Sr. Hartl.
Las características que más aprecia el Sr. Hartl son:
In particular Mr. Hartl appriciates:
• la facilidad de instalación y la sencillez de la solución,
• el funcionamiento integral sin refrigerantes y sin necesidad de agua refrigerada
• el reducidísimo PUE. En combinación con otras medidas de ahorro energético (la solución con SAI, el concepto de diseño interior, etc.), el baremo PUE puede mantenerse satisfactoriamente en un valor increíblemente reducido inferior a 1,1. Esta ventaja satisface plenamente el deseo del Sr. Hartlde gestionar el centro de datos energéticamente más eficiente de la región.
Además, para reducir el consumo energético del centro, en el tejado del edificio se ha instalado un panel solar de 100 KW.
El centro de datos recibirá la certificación TÜV, categoría 3+.
El Grupo Hartl se preocupa enormemente por los aspectos relacionados con la seguridad como, por ejemplo, los sistemas de suministro eléctrico de emergencia, el control avanzado de acceso o las medidas de seguridad contra incendios. En caso de que se produzca un corte imprevisto en el suministro de agua público, las unidades Oasis™ podrán abastecerse con agua procedente de la piscina interior que los empleados tienen a su disposición en la zona de descanso.
-
Soluciones de este caso