Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

AT_Case_Archive_stockxchng_613683modif.jpg

Humidity Control for Record Preservation

Galleries, Museums and Libraries are public places requiring ventilation air that carries a high moisture load.

La tecnología de deshumidificación de Munters

Nuestros equipos y sistemas de deshumidificación eliminan la humedad del aire gracias al rotor desecante.

Todos los deshumidificadores de Munters están provistos de los llamados "rotores desecantes", fabricados en un material de fibra de vidrio, impregnado de una sustancia con gran capacidad de absorción de la humedad. Esta sustancia se llama silicagel y hace funcionar al rotor, eficazmente, a todos los niveles de humedad y condiciones externas.

Los deshumidificadores desecantes son los únicos equipos capaces de eliminar la humedad del aire a niveles bajos de temperatura y humedad, alcanzando, incluso, niveles máximos de deshumidificación con costes energéticos más reducidos que otras tecnologías.

Cuando el deshumidificador está en funcionamiento, dos corrientes separadas de aire atraviesan, simultáneamente, los dos sectores del rotor.
El aire de proceso a deshumidificar pasa por el rotor y sale como aire seco.
Por otro lado, el aire de reactivación pasa a través del rotor absorbiendo la humedad retenida en el rotor y expulsando el aire húmedo al exterior.

Este proceso se produce de forma contínua con lo que siempre se producirá aire seco, independientemente, de las condiciones exteriores.

Con la utilización de los equipos de deshumidificación de Munters garantizará la calidad y buen estado de sus documentos, objetos y obras de arte, manteniendo las condiciones ideales para su correcta conservación.

Referencias mas destacadas
Archivo del Puerto de Bilbao, Museo Marítimo de Barcelona, Museo Picasso, Museo Macba, Museo de Zoologia de Barcelona, Archivo de películas antiguas de la Diputación de Girona, Sala de Exposiciones de la Sede Central de Ibercaja en Zaragoza.
Estos sistemas solo controlan la temperatura con lo que la humedad fluctuará entre rangos de el 20% y el 80% de HR.
Los archivos tienen menos acceso de público y, por lo tanto, tiene menos ventilación con lo que es más eficaz, en este caso, tratar el aire de retorno.

Condiciones de almacenamiento
En condiciones de humedad y temperatura controlada, se mejora, considerablemente, la conservación de la mayoría de los archivos, documentos, material discográfico y obras de arte en general.

En el caso de fotografías en color, la conservación se puede incrementar desde 25 años, en condiciones de 24ºC y 50% de HR, hasta 1000 años, en condiciones de 20ºC y 40% de HR.

Algo parecido ocurre con la conservación de documentos en papel. Su conservación puede incrementarse desde 50 años, en condiciones de 20ºC y 50% de HR a 200 años, en condiciones de 16ºC y 25% de HR.

A continuación mostramos las recomendaciones típicas para la preservación de diferentes materiales.

Papel
Archivos, cartas, mapas, planos...
Recomendación: 20ºC, 50% HR.
Material fotográfico
Films, rayos X, fotografías...
Recomendación: 18ºC, 35% HR.
Material magnético
Discos del ordenador, cintas de video, cintas de audio, material óptico, mini discos, discos láser...
Recomendación: 18ºC, 35%HR.

Los sistemas de aire acondicionado están diseñados para enfriar edificios y están controlados por un termostato.
Galerías, Museos, Bibliotecas y Archivos

Las galerías, museos y bibliotecas son lugares públicos que requieren aire ventilado el cual transporta grandes cargas de humedad.
Para este tipo de edificios, es aconsejable instalar un deshumidificador que trate al problema (humedad) desde su fuente de procedencia: por ejemplo, el aire freco antes de que entre en el edificio.
Las consecuencias de estas variaciones naturales de la humedad pueden ser desastrosas si un aire no acondicionado entra en contacto con materiales sensibles a la humedad - higroscópicos.
Las condiciones ambientales externas
La presión atmosférica del aire en cualquier punto del mundo puede permanecer, virtualmente, constante. Sin embargo, la temperatura y el contenido de humedad varían y esto se refleja en la manera en que la humedad relativa (HR) varía entre el día y la noche.

La humedad es el factor más importante para el control ambiental en la conservación de archivos y documentos ya que un exceso de humedad provoca corrosión en los metales y favorece el crecimiento de microorganismos en los materiales orgánicos.

La temperatura y los contaminantes son, también, factores muy importantes en la conservación de documentos.

Datos básicos

  • Mould prevention
  • Previene los problemas de condensación
  • Previene los problemas de corrosión
  • Humedad controlada
  • Estabilidad