Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

DCO2 Site2.jpg

OASISTM – Ofrece una eficacia óptima en el uso de energía (PUE) sin arriesgar la fiabilidad

Con más de 15 años de dilatada experiencia en Data Centers, el Sr. Janjoris van der Lei inaguró en Bélgica, en el año 2011, el Centro de Procesamiento de Datos - DCO2, con tres plantas y 5.600 m2.

DCO2 se refrigeraba, originariamente, mediante un sistema de refrigeración “free cooling” que utilizaba agua fría de un depósito e agua para enfriar el aire de suministro a través de una batería. El mismo van der Lei diseñó este sistema y, también, estuvo a cargo del avanzado sistema de control de acceso biométrico mediante las venas de las palmas de las manos, utilizado por los clientes para acceder a las instalaciones.

Navegando por Internet van der Lei se encontró con el sistema de enfriamiento evaporativo indirecto OASISTM (Indirect Evaporative Cooling - IEC) de Munters que utiliza un intercambiador de calor de polímero resistente a la corrosión para producir aire seco y fresco. El principio del OASISTM IEC es una técnica probada y muy exitosa para la refrigeración de centros de procesamiento de datos en los EE. UU. Se trata de una técnica energéticamente eficiente y galardonada que se está presentando ahora en Europa. Son más de 85 Mw los instalados por todo el mundo. Al estar cerca de la fábrica de Munters en Europa donde se fabrica el OASISTM IEC, el Sr. van der Lei se vio tentado por la solución, la cercanía del servicio y el apoyo local.

Desde julio de 2012, el centro de procesamiento de datos de DCO2 se está refrigerando con la solución OASISTM IEC de Munters. El equipo se puso en marcha justo antes de que una fuerte ola de calor azotase Bélgica, lo que fue la ocasión perfecta para probar la capacidad del sistema. Durante todo el año, la temperatura del centro de procesamiento de datos debe mantenerse en 22ºC. Durante el verano funcionó sin problemas con lo que el sistema OASISTM IEC cumplió, completamente, las expectativas.

El agua que se utiliza para enfriar el intercambiador de calor de polímero del sistema OASISTM IEC en el "modo verano húmedo" se suministra desde un tanque de compensación de agua de lluvia de 4 millones de litros. Una solución ecológica que confirma la filosofía sostenible de la empresa. Cuando las temperaturas exteriores bajaron a finales del año, el sistema cambió al “modo en seco” en el que la refrigeración del intercambiador de calor se realiza, exclusivamente, mediante el aire del exterior circulando por un circuito cerrado que no entra ni se mezcla en ningún momento con el aire que refrigera las instalaciones del centro de procesamiento de datos.

La flexibilidad sobre todo

Como DCO2 es una empresa privada y de reducido tamaño, solo 15 empleados, se caracteriza por tener un alto grado de independencia, flexibilidad y una gran capacidad para reaccionar y actuar al
momento. Cuando esté totalmente terminado, DCO2 albergará 1500 bastidores con una necesidad de refrigeración proyectada de 5 MW. Hasta el momento, la capacidad del espacio del centro de procesamiento de datos está en un 15% y solo cuenta con un sistema OASISTM IEC en funcionamiento. El antiguo sistema de refrigeración “free cooling” se mantiene en reserva. Se estima que el centro de datos esté totalmente saturado dentro de 4-5 años.

Los clientes de DCO2 van desde, empresas locales, minoristas y colegios hasta grandes instituciones financieras. Son clientes belgas que valoran la cercanía física del centro de procesamiento de datos. Además de la cercanía, la fiabilidad y la eficiencia energética, DCO2 también se beneficia de ser un centro de procesamiento de datos neutro, ubicado, exactamente, en la línea de conexión de Internet de Londres a Frankfurt. Esto asegura una conexión rápida, barata y segura.

Datos básicos

  • L’inquinamento proveniente dai terreni agricoli ircostanti richiedeva una sostituzione frequente dei filtri. Un'azione di filtraggio più intensa comportava cadute di pressione elevate erichiedeva conseguentemente una maggiore energia per la ventilazione.
  • Total separación de los flujos de aire
  • Ausencia de polvo o contaminación
  • Prevención de los problemas causados por una elevada humedad
  • Indice de efectividad en el uso de la energía (PUE) de 1.11
  • Bajos costes de mantenimiento