Lens.jpg

Troy ve las cosas claras gracias a los sistemas de aire seco de Munters

Controlando la humedad relativa (HR), la empresa inglesa TROY - fabricante de lentes de contacto - ha conseguido crear unas condiciones ideales y estables para un nivel de producción óptimo, gracias a los sistemas de dehumidificación de Munters.

Los productos farmacéuticos son muy "sensibles" a la humedad, por lo que es importantísimo, que la humedad relativa (HR) y la temperatura en la zona de producción, permanezcan constantes. Por esta razón, en 1984, Troy instaló un deshumidificador Munters. Este sistema ha estado funcionando excepcionalmente bien más de 20 años. En el año 2005 decidieron sustituirle por un equipo nuevo y, así, beneficiarse de las mejoras tecnológicas desarrolladas durante esos años.

Ken Smith - de Troy (CL) UK - comentó: "El equipo antiguo, despues de más de 20 años de exitoso funcionamiento, le llegó su hora, y fue reemplazado por un equipo nuevo. Este nuevo equipo es más silencioso y tiene una capacidad de deshumidificación más eficiente lo que significa un ahorro, considerable, en los costes energéticos."

El principio de la deshumidificación desecante de Munters es muy simple. Una corriente de aire es deshumidificada para proporcionar el aire seco necesario y mantener el nivel de humedad deseada. La otra corriente es de aire caliente que seca al rotor recuperando la humedad que posteriormente se expulsará al exterior.

Como la humedad es eliminada como vapor de agua por el rotor, el deshumidificador puede funcionar efectivamente, incluso, a temperaturas muy bajas manteniendo las condiciones de humedad deseadas.

Datos básicos

  • Garantiza la calidad del producto
  • Condiciones estables durante todo el año
  • Se evita el crecimiento de microorganismos
  • Se asegura una mayor higiene
  • Eficacia energética