Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

AT_case_PowerPurge.jpg

PowerPurge®

Sistema de ahorro energético en los sistemas de deshumidificación de Munters

Los deshumidificadores desecantes de Munters están construídos con unas ruedas desecantes o rotores, que giran entre dos corrientes de aire: una corriente de aire de proceso y otra corriente de aire de reactivación.

En la zona de proceso, el vapor de agua es eliminado del aire al pasar por el rotor y el aire deshumidificado es impulsado a la zona a tratar.

El rotor gira hacia el sector de reactivación donde una corriente de aire caliente pasa a través del rotor y libera el vapor de agua retenido previamente.

La mayor parte de la energía que se utiliza en el deshumidificador se usa para calentar la corriente de aire de reactivación.

El sistema PowerPurge de Munters ahorra energía de dos maneras:

Este sistema único y patentado funciona como un sistema de recuperación de energía, recogiendo la energía no utilizada de la sección más caliente del rotor y utilizándola para ayudar a la regeneración.

Esto reduce la energuía requerida para la reactivación y la temperatura de salida de proceso, resultando menores costes energéticos para la fase de post-enfriamiennto.

Equipando al deshumidificador con un sistema PowerPurge se puede reducir el tamaño del equipo sin disminuir la capacidad de deshumidificación.

El sistema PowerPurge está disponible en las Unidades Integradas de Munters - ICA y en los sistemas de deshumidificación - MDU.

Datos básicos

  • Reduce la energía de reactivación
  • Reduce los costes de post-enfriamiento
  • Ahorros energéticos probados de 77.000€ anuales en sistemas de 47.600 m3/h
  • Tecnología patentada
  • Smaller footprint
  • Patented technology