Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

AT_Case_terrys strog mints.jpg

Manipulación de productos a granel

La humedad en el almacenamiento de productos secos a granel en silos, a menudo, causa problemas

El almacenamiento de productos secos a granel puede crear problemas como: reducción de la calidad del producto, pérdida de producción, conductos bloqueados, daños en la planta y necesidad de mantenimientos con mayor regularidad.
El resultado es una menor producción y unos mayores costes de producción.

Los operarios de los silos o sistemas de transporte neumático son conscientes de los efectos negativos de una humedad excesiva.
Estos son difíciles de combatir ya que los niveles de humedad cambian a lo largo del día y durante las diferentes estaciones del año.

El transporte neumático se ve afectado, también, por el aumento de la presión del aire, que incrementa la posibilidad de condensación.
Ese aporte de humedad debido a la condensación hace que muchos productos se peguen entre si. El resultado es el taponamiento de los conductos de transporte.

Para minimizar los efectos de este taponamiento, se añaden al equipamiento dispositivos como vibradores, martillos, etc.

Sin embargo, esto no resuelve el problema: el producto se sigue pegando y las líneas de transporte taponándose.

Protección durante todo el año
Munters ofrece una solución preventiva controlando la humedad relativa y el punto de rocío del aire. (El punto de rocío es aquella temperatura en que la humedad del aire empieza a condensar sobre las paredes o el producto.)

Los deshumidificadores desecantes de Munters controlan, eficazmente, la humedad, tanto en silos de doble pared con en los de pared única. Nuestros equipos se emplean para prevenir la condensación y otros problemas relacionados con la humedad.

Almacenamiento en silos
Los materiales higroscópicos como el azúcar, cacao, almidón, sal, productos químicos, aromas, etc. se almacenan, frecuentemente, en silos.
Un alto contenido en humedad o condensación en las paredes del silo debidas a fluctuaciones en la temperatura exterior, provoca el crecimiento de bacterias y solidifica el producto sobre las paredes del silo. La humedad del aire en el interior del silo es absorbida por el producto, haciendo que se apelmace y, en consecuencia, originando problemas en la manipulación.

Esto se produce por:

* El aire húmedo entra por las ventanas/respiraderos cuando el silo se vacía o al cambiar la temperatura.
* Humedad que se desprende del producto
* Aire no tratado que entre al silo por los sistemas de descarga de los camiones, filtros, ventiladores de presurización

Estos problemas causarán costosas paradas en la producción.

Una HR del 65% o superior favorecerá el crecimiento de bacterias. Los deshumidificadores mantienen el aire en el interior de los silos con una HR segura, previniendo la aparición de problemas sanitarios y de manipulación durante el almacenamiento.

Muchos pequeños fabricantes y clientes finales utilizan los sistemas de Munters para asegurar las condiciones correctas de humedad en el transporte y almacenamiento de productos a granel.

Transporte neumático y descarga
Cuando los productos higroscópicos y los polvos absorben humedad, se vuelven pegajosos y se adhieren a las líneas de transporte. Los problemas de flujo que resultan, relentizan el proceso, crea preocupaciones sanitarias y costosas paradas en la producción.
Pre-secando el aire aseguramos que los productos se transporten secos. El resultado es un transporte rápido y continuo sin problemas ni paradas no programadas.

Muchos grandes fabricantes reciben sus productos en camiones cisternas. Si pre-secamos el aire empleado en el transporte neumático, garantizamos que los productos se transporten secos hasta los silos. El mismo aire deshumidificado empleado para el transporte, puede suministrarse al interior del silo y no provocará que el producto se solidifique en su interior.

En España nuestras referencias más importantes son: Nestle, Casa Tarradellas, Kraft Foods, Danone, Panrico, Gallina Blanca, Chocolates Valor, Radar Process, Solid System Technik, Buhler, etc.

Datos básicos

  • Asegura un producto de gran calidad
  • Mantiene unas buenas condiciones higiénicas
  • Elimina la necesidad de limpiezas
  • Reduce el mantenimiento
  • Evita que el producto se pegue
  • Previene el crecimiento de bacterias
  • Asegura un flujo fluído desde el silo