Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

at_case_british-energy-small.jpg

Protección de centrales eléctricas con aire seco Munters

Munters ofrece una gran variedad de soluciones en el control de la humedad para el sector eléctrico.

Los estudios demuestran que una humedad relativa (HR%) elevada (60-100%) incrementa los problemas de corrosión entre 100 y 2000 veces más que en niveles de HR del 30-50%.

La HR es función entre la temperatura y el contenido de humedad del aire. Dentro de una central eléctrica, la HR puede ser muy diferente a la del exterior y puede variar dentro de la planta debido a los cambios en las temperaturas de funcionamiento y posibles fugas de vapor y agua provocando problemas de corrosión y fallos eléctricos y electrónicos.

Munters ofrece soluciones para el control de humedad asegurando un funcionamiento fiable de todos los componentes de una planta eléctrica.

Cualquiera que sea el método de generación de energía, todas las centrales pueden beneficiarse del aire seco en distintas áreas de aplicación.

Equipos generadores de vapor

Para evitar los problemas de corrosión cuando una central está en descarga, es necesario un ambiente seco.
Por ejemplo, el acero inoxidable austenítico, cuando se contamina con cloruros y sulfatos puede sufrir ataques de corrosión intergranulares. Un ambiente seco reolvería el problema.

Recalentador

Suministrando aire seco a través de los tubos del recalentador o del condensador se mantienen unas condiciones libres de corrosión.

Parada de la caldera y el recalentador

Gracias a la deshumidificación de Munters es posible evitar la corrosión durante la parada de la caldera y el recalentador permitiendo tiempos de arranque más cortos.

Sistemas de alimentación de las calderas y el condensado

Con inyección de aire seco se evitarán los problemas de corrosión en periodos de suspensión, reduciendo así, los gastos de mantenimiento.

Equipo regenerador de vapor - Gases de combustión

Cualquiera que sea el combustible que se queme en la caldera, dejará residuos sobre la cara externa de los tubos.
En una interrupción de la caldera, lo aconsejable es lavar las partes afectadas y secarlas mediante deshumidificación del aire con lo que, además, se evitará la formación de corrosión.

Los problemas de corrosión provocan la disminución de la eficacia en la fase de reinicio y los puntos de corrosión en los álabes pueden causar fracturas.

Centrales hidroeléctricas

La filtración de agua en las salas de la central y la humedad del aire exterior son dos factores que favorecen la creación de una atmósfera agresiva dentro de la planta provocando problemas de corrosión y fallos eléctricos.

Los deshumidificadores de Munters crean las condiciones óptimas para asegurar el buen funcionamiento de la planta tanto en situación operativa como en descarga a un coste inferior que otros métodos.

Conservación de elementos

Existen determinados elementos de una planta que cuando se producen paradas por reparaciones, trabajos de mantenimiento u otras razones de producción necesitan ser protegidos y conservados adecuadamente para evitar problemas de corrosión.

Datos básicos

  • Se evitan problemas de corrosión en zonas críticas
  • Se evitan fallos eléctricos y electrónicos
  • Se aumenta el rendimiento y la fiabilidad de la planta
  • Se disminuyen los costes de mantenimiento
  • Periodos de arranque más cortos