Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

EC52 fan with Munters Drive

Nuevo producto: EC52 con Munters Drive

nov. 15, 2016

Máximo nivel de eficiencia con el nuevo EC52 con interfaz Munters

El principio de funcionamiento del motor eléctrico Munters Drive se basa en la tecnología de conmutación electrónica (EC) siendo el motor eléctrico de alta eficiencia una solución de vanguardia gracias a su elevado rendimiento con un bajo consumo de energía. Este motor revolucionario, que funciona suave y silenciosamente, permite reducir hasta en un 60% el uso de electricidad. No requiere mantenimiento, ayudándole así a ahorrar dinero y aumentar la eficiencia de los sistemas de ventilación agrícola.

El diseño del ventilador es fruto de la amplia experiencia de Munters en el campo de la ventilación, con alojamiento fabricado en acero y con recubrimiento Munters Protect. El cono de descarga, con una forma diseñada para brindar elevados rendimientos tiene, además, un montaje sencillo. La persiana, totalmente metálica, es accionada por un motorreductor que permite la apertura y el cierre de las lamas de modo independiente del flujo de aire o de las revoluciones de la hélice.

Características más destacadas del nuevo ventilador:

  • No requiere mantenimiento: sin correas que tensar o sustituir
  • Arranque suave para eliminar picos de energía
  • Velocidad variable para suministrar una amplia gama de flujos de aire con valores de eficiencia excelentes
  • Persiana accionada por un motorreductor: la apertura no depende del flujo de aire ni del giro de la hélice
  • Ventilador ideal para usos donde se requiere una ventilación mínima, en funcionamiento durante largos períodos de tiempo o con necesidad de una entrega eficiente de un flujo de aire controlado

Más información en el siguiente vídeo:

¿Cómo podemos ayudarte?

Llévame a la página de inicio
Al seleccionar aprueba nuestras políticas de cookies

Identificación de Usuario Inválida

Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente

Identificación de Usuario Inválida

Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente