Hoteles y Resorts

Hoteles y Resorts

Ofrecer un sistema de calefacción adecuado, buena ventilación y acondicionamiento del aire (HVAC) en edificios múltiples supone un gran reto para los ingenieros y arquitectos.

De las habitaciones y las áreas de recepción, muchas zonas poseen pasillos internos, cocinas,  lavanderías, salas de reuniones, piscinas climatizadas y spas.  Cada área tiene sus propias necesidades en cuanto a movimiento de aire, temperatura, humedad y control de la presión. Si una zona no está bien ventilada o sufre un problema causado por la humedad, como la formación de moho, todo el edificio estará en peligro. Los huéspedes, naturalmente, quieren una habitación limpia y fresca que huela bien y que esté a una temperatura agradable con un nivel humedad bajo.

Gracias a la instalación de soluciones para el tratamiento del aire, como los deshumidificadores de Munters, los hoteles y resorts mejoran la calidad del aire interior (IAQ), el confort, controlan la humedad y reducen los gastos de energía.    

ASHRAE tiene directrices específicas para el diseño y construcción de los hoteles que deben tenerse en cuenta. Las directrices de algunas cadenas de hoteles requieren que las instalaciones del hotel sean presurizadas con aire fresco deshumidificado, por medio de un sistema central general. De esta manera, se elimina la humedad antes de entrar en el edificio, mientras que, mantiene un bajo punto de rocío en todos los espacios. 

Con un punto de rocío bajo, las posibilidades de formación de moho u hongos se reduce, notablemente. Las habitaciones son más confortables y no tienen olores.

BENEFICIOS

  • Control continuo de la humedad y de la temperatura
  • Elimina el moho y los hongos y evita los daños materiales y estructurales
  • Menores costes energéticos
  • Monitorización remota
  • Red de servicio

Caso de Estudio