Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Restaurantes

Restaurantes

Hoy en día, muchos restaurantes se ven afectados por los problemas que causan niveles elevados de humedad.

Por ejemplo, cuando difusores que rocían agua, formación de condensación en las ventanas o las puertas de cristal, suelos mojados que no se secan rápidamente, etc. Muchos propietarios de restaurantes se preguntan por qué existen más problemas de humedad ahora que en el pasado. La respuesta es que el diseño de los restaurantes ha evolucionado con el tiempo y los sistemas de acondicionamiento del aire no. 

Restaurant

La clave para crear un entorno confortable es el control de la temperatura y de la humedad al mismo tiempo.

Controlando la humedad en el interior, los ajustes del termostato se pueden aumentar y conseguir importantes ahorros energéticos.

Algunos estudios demuestran que el personal y los clientes de un restaurante se sienten más cómodos en entornos secos y con temperatura moderada.

El valor añadido que obtiene un restaurante instalando un equipo de acondicionamiento del aire adecuado, va más allá del confort; supone un ahorro en costes energéticos, asegura unas mejores condiciones higiénicas y reduce los problemas que causan los niveles elevados de humedad.

Munters utiliza sistemas de recuperación de energía y de control de humedad para ofrecer una mayor eficiencia y un mayor rendimiento del sistema de tratamiento del aire.