Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Pantallas de TV y productos asociados

Pantallas de TV y productos asociados

Muchos procesos industriales, incluyendo la fabricación de pantallas de TV, requieren un control de la humedad muy preciso.

Durante la fabricación de sus componentes, deben ser protegidos de la condensación y la corrosión causada por la humedad. Los equipos de Munters eliminan la humedad del aire usando un material desecante que atrae y retiene el vapor de agua. Los deshumidificadores por rotor desecante de Munters están diseñados para eliminar la humedad del aire a bajas temperaturas y baja humedad. Controlando la humedad en los niveles correctos, se mejoran los procesos de fabricación.

Además de crear las condiciones de clima perfectas, Munters ofrece una línea de productos para la reducción de emisiones de gases C0. Estos sistemas limpian las emisiones de aire cargado de compuestos orgánicos volátiles (VOC), los cuales son dañinos para la salud y el medio ambiente y tienen que ser eliminados. Un concentrador de rotor zeol puede reducir, considerablemente, los costes operativos concentrando, eficientemente, los compuestos orgánicos volátiles antes de ser enviados a un oxidante integrado para su destrucción. El sistema de reducción de compuestos orgánicos de Munters puede lograr más de un 95% de eficacia en la eliminación y destrucción de VOCs, mientras que reduce el consumo energético en un 30-50% en comparación con los oxidantes estándar.

Caso de Estudio