Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Munters puede proporcionar tratamiento del aire para el sector de las telecomunicaciones en varias aplicaciones de procesamiento y espacio.

Instalaciones de telecomunicaciones 

El consumo de energía, la fiabilidad y el mantenimiento son factores importantes para las instalaciones de telecomunicaciones críticas. Las cargas térmicas dentro de las instalaciones de telecomunicaciones y de los recintos electrónicos deben gestionarse de manera eficiente. Se genera calor constantemente, lo que hace que esta sea una aplicación ideal para la refrigeración por evaporación indirecta (IEC).

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Las soluciones IEC de Munters permiten a los clientes de telecomunicaciones liberar energía eléctrica para su negocio principal.  Los sistemas IEC de Munters están diseñados para trabajar en modo economizador, incluso en los días de verano extremadamente calurosos, por ej. con una temperatura de 38 °C y una humedad relativa de 75%.  Como resultado, los clientes de telecomunicaciones puede instalar más equipos de comunicaciones sin precisar instalaciones energéticas caras adicionales de las empresas de servicios públicos. Las empresas de telecomunicaciones clientes han podido aumentar la energía eléctrica disponible hasta en un 37% al utilizar los sistemas IEC de Munters.

Los sistemas IEC de Munters están equipados con un intercambiador de calor con tubo de polímero aire a aire que transfiere el calor a una corriente de aire exterior independiente. Cuando se necesita, se descarga agua y aire sobre el intercambiador para eliminar el calor.  El aire procesado que pasa por el intercambiador nunca entra en contacto con el agua o con el exterior, por lo que no añade humedad al suministro de aire.

Munters también ofrece sistemas de intercambiador de calor de placa si no hay agua disponible en las instalaciones.

Características del producto:

  • Soluciones de retroadaptación excelentes para instalaciones de oficina central (CO) y punto de presencia (POP)
  • Unidades robustas y fiables, diseñadas y fabricadas para instalaciones críticas, incluso redundancia integrada para motores eléctricos: ventiladores, bombas y compresores
  • Las soluciones de refrigeración de Munters se pueden aplicar a instalaciones con cargas eléctricas de TI de tan solo 50 kW, sin limite superior.

Los sistemas de Munters enfrían instalaciones de telecomunicaciones con la menor cantidad de energía, haciendo así que la energía eléctrica esté disponible para expandir el equipo en el espacio blanco sin costes adicionales.

Fabricación de componentes para telecomunicaciones

Para controlar la humedad en la fabricación y zonas de almacenamiento de componentes, Munters utiliza la tecnología de deshumidificación desecante que puede proporcionar y mantener niveles de humedad relativa del 1% o inferior, independientemente de las condiciones ambientales. 

Además de crear unas condiciones de aire óptimas, Munters ofrece una  gama de productos de reducción de COV Zeol para el sector de las telecomunicaciones.  Los sistemas de Munters limpian el aire de salida que está cargado de compuestos orgánicos volátiles (COV), que son dañinos para la salud y el medioambiente y que deben reducirse. Un concentrador de rotor de zeolita puede reducir en gran medida los costes operativos, al concentrar de manera efectiva los COV antes de enviarlos a un incinerador integrado para su destrucción.  Los sistemas de reducción de COV de Munters pueden conseguir una eficiencia de eliminación y destrucción (DRE) de COV superior al 95% además de reducir los costes de combustible hasta en 30-50% en comparación con los incineradores independientes.

Caso de Estudio