Baterías de litio

Baterías de litio

La fabricación de baterías de litio se lleva a cabo en pequeños laboratorios y en salas secas de producción a gran escala.

Estas baterías, con altos niveles de energía, deben producirse en entornos con una humedad inferior al 1% ya que el litio reacciona con el vapor de agua formando hidróxido de litio, hidrógeno y calor. Cuando se fabrican las baterías de ion de litio, los componentes que forman el cátodo, el ánodo y el electrolito son sensibles a la humedad, con lo que las salas secas de producción de baterías de litio se deben de mantener en un punto de rocío del aire muy bajo. El vapor de agua actúa de catalizador por lo que se requiere de un punto de rocío ultra bajo, para alcanzar niveles de producción elevados y control de la calidad. 

La mayoría de los fabricantes de baterías de litio demandan condiciones de sala a un punto de rocío de -40°C (1/2% de humedad relativa a 72°F) o a un punto de rocío de -33°C (1% de humedad relativa a 72°F). 

El sistema ecológico de recuperación de energía PowerPurge™ de Munters ha sido, especialmente diseñado, para cumplir las necesidades de los fabricantes de baterías que demandan un control preciso del punto de rocío y, al mismo tiempo, menos consumo energético. 

Caso de Estudio