Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Fabricación de LED’s

Fabricación de LED’s

Muchos procesos de fabricación, incluyendo la fabricación de LED’s, necesitan un control de humedad preciso. La fabricación de componentes necesita protegerse de los problemas derivados de la humedad, como la corrosión y la condensación.

Los equipos de Munters eliminan la humedad del aire mediante un rotor desecante, fabricado de un material que atrapa y retiene, fácilmente, el vapor de agua. Este tipo de deshumidificadores encaja, especialmente bien, para eliminar la humedad del aire a una temperatura baja y a un bajo nivel de humedad. Si se controla la humedad en su nivel correcto, se mejora el proceso de fabricación. 

Además, Munters ofrece una gama de productos para la reducción de compuestos VOC (compuestos orgánicos volátiles) que limpian el aire de entrada, dañino para la salud y el medioambiente. 

Los concentradores de Munters Zeol pueden reducir los costes operativos concentrando, de manera efectiva, los componentes VOC’s  antes de ser enviado a un oxidador integrado para su eliminación.

Estos sistemas pueden alcanzar más de un 95% de eliminación de componentes orgánicos volátiles, mientras se reduce los costes de combustible entre un 30 – 50%, en comparación con los oxidadores estándares. 

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg