El Tratamiento del aire en los estadios deportivos, gimnasios y centros de fitness puede suponer un reto debido a las altas cargas de humedad.
Con el control de la humedad relativa a través de los sistemas de deshumidificación por rotor desecante de Munters, se consigue un ambiente interior más saludable y confortable.
Los problemas en estas instalaciones deportivas se originan por la combinación del sudor de los atletas, el alto número de personas concentradas en espacios reducidos y los horarios que, a veces, pueden llegar a ser de 24h los 7 días de la semana. Los métodos tradicionales para el tratamiento del aire son incapaces de controlar la humedad y el resultado es un clima interior poco saludable, incómodo y susceptible a los malos olores y al crecimiento de bacterias. Más aun, las estructuras y los equipos se deterioran por la corrosión y el moho.
En las zonas de vestuarios y taquillas los problemas aumentan debido a la gran carga de humedad procedente de las duchas.

-
Podemos ayudarle con
Condensación
Cuando el agua se evapora se convierte en vapor de agua. Cuando entra en contacto con superficies frías, se forma condensación en las paredes, techos y productos.
Leer másMoho y bacterias
Leer másCalidad del aire (relativo al confort humano)
La calidad del aire interior (IAQ – Indoor Air Quality) se ve afectada por contaminantes como el polvo, el polen, bacterias y componentes orgánicos volátiles (VOCs).
Leer más -
Areas de conocimiento
-
Productos relacionados
-
Sistemas de deshumidificación desecante DDS
Deshumidificadores desecantes básicos o sistemas de control medioambiental…
Ver másDryCool® Standard
Diseñada para ser una unidad de aire exterior, ofrece condiciones de sala…
Ver más - Mostar todo
-