Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Centros de procesamiento de datos y telecomunicaciones

Centros de procesamiento de datos y telecomunicaciones

Es muy importante mantener los centros de procesamiento de datos operativos durante las 24 horas del día. Conseguir esto, de una manera eficientemente energética y rentable, añade una dificultad más a este reto.

Con una previsión de un consumo energético por encima del 2% para el año 2020, existe una gran presión en la industria de data centers y telecomunicaciones en diseñar estrategias de enfriamiento que puedan mantener las condiciones internas de operación requeridas, independientemente, de las condiciones climáticas externas y consumiendo la menor cantidad de energía posible.

La temperatura recomendada para el suministro de aire en las salas de ordenadores es de 80.6ºF (27ºC), según la norma de ASHRAE “Thermal Guidelines for Data Processing Environments”. A estas temperaturas tan elevadas, el uso de la tecnología de enfriamiento directo e indirecto puede proporcionar importantes ahorros energéticos, comparando con las tecnologías tradicionales de enfriamiento.

  • Diseño de ingeniería fiable, controles testados desde fábrica, instalación y servicio
  • Sistemas compactos totalmente embalados
  • Free cooling para aumentar la eficiencia energética
  • Opciones de enfriamiento directo y/o sistemas de expasión directa DX
  • Prevención de la contaminación al no mezclarse el aire de suministro y el exterior
  • Enfriamiento evaporativo por encima de 45 ESEERs (European Seasonal Energy Efficiency Ratio)
  • pPUE menor a 1,10
  • Reducción de las emisiones de CO2 para un funcionamiento seguro durante todo el año
  • Más de 100MW instalados en data centers refrigerados con enfiradores de enfriamiento indirectos OASIS

Con décadas de experiencia en técnicas de enfriamiento evaporativo y más de 15 años de trabajo en soluciones para centros de procesamiento de datos, Munters ofrece una gran variedad de soluciones de enfriamiento evaporativo directo e indirecto. El equipo de especialistas de data centers de Munters ofrece un análisis detallado del rendimiento del sistema basado en las cargas de calor y las condiciones climáticas locales.

El laboratorio de I+D de Munters incluye una sala climática de 560m3 totalmente equipada, con racks estándar y 300 kw de carga de calor. Es posible recrear y mantener condiciones climáticas que van desde temperaturas de congelación hasta los 104ºF (40ºC), incluyendo un control completo sobre la humedad. Puede contactar con nosotros para ver cómo estas instalaciones pueden ayudarle a desarrollar, verificar y mostrar una solución de enfriamiento óptima para su caso.

Las soluciones de evaporación directa, incluyen los nuevos paneles evaporativos “DataDek”, una versión avanzada del CelDek, el panel evaporativo más conocido del mercado. Las características técnicas del DataDek han sido, especialmente, desarrolladas para responder a las exigencias del diseño de los centros de datos actuales.

Las soluciones de enfriamiento evaporativo indirecto (IEC), que permiten crear un espacio interior cerrado con una mínima afluencia de aire fresco, incluye el galardonado Munters Oasis IEC, que puede ofrecer un ahorro energético superior al 70% en comparación con los tradicionales sistemas de refrigeración. Los sistemas Munters IEC están equipados con un intercambiador de calor de tubo de polímero aire-aire que transfiere el calor a una corriente de aire exterior separada.

Cuando es necesario, el aire y el agua se extraen del intercambiador de calor para evacuar dicha carga de calor. El aire que pasa a través del intercambiador del proceso nunca entra en contacto con el agua y, por lo tanto, no se añade humedad al aire de suministro. Otras soluciones de Munters incluyen unidades de aire dedicadas al tratamiento de fresco/nuevo que pueden integrarse en un sistema de enfriamiento indirecto, así como una amplia variedad de intercambiadores de calor y economizadores lado aire.

NEW VIDEO!

View the video to learn about SyCool Split, an energy-efficient, thermosyphon based dry cooling solution for data centers.

Download

PROAPP DATACOM™

Data center and critical facilities airflow management tool for sizing cooling systems and energy efficiency.

Download
Data Center Videos

Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how

Awards
Associations

Munters Data Center Coolers

Solución

Caso de Estudio