Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Prisiones y centros correccionales

Prisiones y centros correccionales

Con la población reclusa creciendo y con las instalaciones disponibles saturadas, se necesitan nuevas instalaciones y la ampliación de las existentes para acoger la creciente demanda.

Esta demanda unida a los cortes de presupuesto del gobierno central y de las comunidades, supone un reto importante. Al diseñar nuevas infraestructuras o ampliar las existentes, se exige a los ingenieros adaptarse, estrictamente, al presupuesto. Desgraciadamente, el coste inicial de los equipos más eficientes y sostenibles es, a menudo, mayor y se eliminan a favor de equipos más económicos pero, mucho menos eficientes para ahorrar en el coste inicial de la obra y mantenerse dentro del presupuesto; pero sin pensar en el futuro.

Cuando hablamos de calefacción, ventilación y refrigeración, es importante entender las necesidades del proyecto. Algunos países sólo requieren ventilación y calefacción y no aire acondicionado. Los códigos de construcción, dependiendo de la localización, tienen que ser respetados. También es importante pensar en el impacto económico y en el tiempo al seleccionar equipos menos eficientes energéticamente.  Las nuevas instalaciones necesitan equipos que se puedan mantener económicamente, aparte de los costes iniciales. Se necesitan equipos eficientes, con bajo mantenimiento y construidos para durar en el tiempo.  

Las soluciones de Munters pueden satisfacer las necesidades de las prisiones y en los centros correccionales, independientemente, de la localización geográfica y de la temperatura exterior del aire. Munters ofrece sistemas fabricados a medida, de gran calidad y diseñados para ser eficiemente energéticos y sostenibles encajando, perfectamente, en este tipo de instalaciones. 

En regiones muy áridas, el enfriamiento evaporativo es muy común y el sistema de enfriamiento evaporativo indirecto Oasis, funciona como intercambiador de calor durante la época invernal. De esta manera, Munters ofrece una solución efectiva y eficiente para todo el año. En todos los climas es necesario incorporar grandes cantidades de aire exterior para ventilación.

Munters ofrece una amplia gama de sistemas y soluciones para climas más secos y cálidos donde, durante los días más calurosos nos podemos beneficiar de los componentes que aportan una mayor recuperación de energía. Para climas más fríos y húmedos, la tecnología del rotor desecante supone una alternativa eficiente para suministrar aire deshumidificado más seco con un ahorro en costes.

494560803.jpg