Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Fabricación de equipos para el control de contaminantes

Fabricación de equipos para el control de contaminantes

Los fabricantes de equipos para el control de contaminantes mantienen, siempre, una batalla entre el consumo de energía (costes de operación) y los costes de capital de dichos equipos. Necesitan productos fiables que puedan reducir los costes de operación, así como, minimizar los costes de capital.

Adicionalmente, requieren repuestas rápidas con todo detalle y contar con el producto correcto para su aplicación.

Con más de 40 años de experiencia suministrando intercambiadores de calor a los fabricantes de equipos para el control de contaminantes, Munters entiende estas necesidades y como resultado, ofrece una amplia variedad de soluciones. Los sistemas comprenden desde intercambiadores de calor estándar de baja temperatura hasta intercambiadores de calor de placas y de tubos de alta temperatura. Tanto si un cliente necesita un intercambiador de calor aislado con juntas de expansión como, si necesita una simple unidad de intercambio de calor que el OEM aislaría como parte de su suministro, la prioridad de Munters es ofrecer la mejor solución.

Munters fabrica y suministra concentradores de rotor de zeolita para la industria del control de contaminantes para aplicaciones de baja concentración de VOC (Volatile Organic Compounds – Compuestos Orgánicos Volátiles). A nivel mundial, existen fabricantes locales de oxidadores que integran sistemas completos de reducción de VOC, basados en la pionera tecnología de concentradores de zeolita de Munters.

Munters suministra módulos de rotores de zeolita para la adsorción de VOC’s en la industria de semiconductores y electrónica, en la fabricación de pantallas TFT/LCD, impresión y embalaje y en industrias de acabado y pintura. Utilizamos una mezcla de zeolitas para cubrir una amplia gama de tamaños de moléculas de VOC y los rotores de Munters son 100% inorgánicos, por tanto, sin riesgo de incendio. Como resultado de su construcción en aluminio, los rotores de zeolita de Munters son muy resistentes a la corrosión y ligeros de peso. Están disponibles en diferentes tamaños para tratar un amplio rango de caudales de aire.

Los intercambiadores de calor de Munters incluyen:

Thermo-Z™ – Intercambiador de calor de placas de alta temperatura
Thermo-T™ – Intercambiador de calor de tubos de alta temperatura
Z-Duct™ – Intercambiador de calor de flujo cruzado aire-aire
Intercambiador de calor por tubos – Intercambiador de calor sensible aire-aire

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Caso de Estudio