Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Moldeado de plásticos

Moldeado de plásticos

En la mayoría de los procesos de moldeado de plásticos, la temperatura del molde debe de ser muy fría para obtener buenos resultados.

Este enfriamiento rápido del molde, provocará que el vapor de agua se condense en la superficie del molde provocando problemas de condensación, además de, problemas de calidad (marcas de agua y grietas). 

Los sistemas de deshumidificación de Munters eliminan la condensación secando el aire que está alrededor del molde. El equipo de deshumidificación absorbe y elimina la humedad del aire y al inyectar un aire seco, la humedad no podrá condensarse en la superficie fría del molde.

Beneficios de los sistemas de deshumidificación de Munters en los procesos de moldeado del plástico:

• Reducción de los tiempos en el ciclo de fabricación – hasta un 40% de incremento de la producción, simplemente, bajando la temperatura del refrigerante.
• Mejora de las propiedades del molde de plástico – un enfriamiento rápido sin condensación mejorara la estructura de los componentes del PET.
• Se reducen los trabajos de mantenimiento del molde – como el molde ya no se humedece se reduce, considerablemente, los problemas de corrosión en la superficie.
• No se produce óxido en las guías – el aire seco las protege con lo que no hay necesidad de ralentizar la producción ni de mantener los costosos equipos de producción inactivos por la formación de óxido en las superficies deslizantes.
• Mejora de las superficies de las piezas – el aire seco asegura que no se formará condensación que interfiera en las operaciones de acabado.
• Cumplimiento del calendario de producción – proporcionando el aire especificado de manera continua, se asegura el cumplimiento del calendario productivo, independientemente, de la época del año.

 

Caso de Estudio