Si permitimos que se absorba humedad, el film de plástico se deteriora durante el proceso, creándose burbujas de vapor que quedan atrapadas en el vidrio laminado y provocan problemas de calidad y costosas pérdidas de producto. Los deshumidificadores por rotor desecante de Munters crean ambientes con baja humedad para procesos de fabricación y almacenamiento.
Para resolver este problema de humedad, las condiciones que se deben de mantener son 70°F/21°C a un 20-22% de humedad relativa. Los sistemas de deshumidificación de Munters son ideales para aplicaciones de producción de vidrio ya que son capaces de alcanzar y mantener las rigurosas condiciones requeridas y están disponibles en varias configuraciones.
Beneficios:
• Reducción de las burbujas de vapor que quedan atrapadas en el vidrio laminado
• Mantenimiento de la capacidad productiva
• Reducción de los materiales de desecho