Munters Difference, para los procesos de elaboración del chocolate
Munters puede ayudarle a mejorar, actualizar y ampliar su proceso. Con soluciones de deshumidificación sostenibles y energéticamente eficientes que han demostrado aumentar la producción y la calidad, y reducir los costes energéticos.
Descubra cómo Munters Difference puede hacer mucho por su negocio.
Contacte con nosotros
Reducción de los costes energéticos hasta en un 50 %
¿Desea ahorrar energía e impulsar la productividad de su fábrica? ¿Utiliza sistemas de deshumidificación en todo el proceso de producción?
Decida por un sistema de deshumidificación desecante de Munters hoy mismo. Nuestros sistemas cuentan con una nueva opción de fuente de calor que puede ayudarle a reducir los costes de funcionamiento energético hasta en un 50 %.
Reduzca su huella de carbono en un 100 %
El calor se utiliza para eliminar la humedad. Los combustibles fósiles tradicionalmente se han utilizado para generar calor. Sin embargo, Munters ha diseñado una solución ecológica que utiliza las aguas residuales de las plantas calientes como fuente de calor.
Tiene a su disposición actualizaciones nuevas o mejoradas. Reduzca su huella de carbono en un 100 % con una solución de deshumidificación a base de agua caliente de Munters.

Mejore el chocolate. Y mucho más.
La humedad en el proceso de producción de chocolate puede provocar el agrupamiento de azúcar y grasa, condensación y moho. El producto debe desecharse. La calidad y los resultados se ven comprometidos. Los sistemas de deshumidificación actualizados y sostenibles ofrecen el clima ideal para la producción de chocolate.
Aumente la producción y mejore la calidad y la seguridad de los productos al actualizar su sistema. Su chocolate sobresaldrá más que nunca.

Confíe en Munters
Munters lleva más de sesenta años liderando la fabricación de tecnologías de tratamiento del aire. Nuestro equipo de mantenimiento cuenta con una red mundial de ingenieros altamente calificados y dedicados a ayudar a los clientes a optimizar sus sistemas de deshumidificación.
Los programas de mantenimiento ServiceCare de Munters incluyen inspecciones de mantenimiento planificadas que han demostrado prolongar la vida útil del equipo y eliminar los fallos aun antes de que se produzcan. Optimice el rendimiento y garantice una operatividad continua.