Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Temperatura y humedad combinadas

Temperatura y humedad combinadas

Los fabricantes, a menudo, necesitan controlar la temperatura y la humedad de manera independiente. Los sistemas de tratamiento del aire de Munters están diseñados para ofrecer, de manera eficientemente energética, un control de la humedad según las necesidades, manteniendo las temperaturas operativas deseadas, controladas en todo momento.

Los sistemas de acondicionamiento del aire de Munters eficientemente energéticos, utilizan la tecnología del rotor desecante para ahorrar en costes energéticos, a la vez, que producen condiciones climáticas muy precisas. Estos sistemas usan la recuperación energética y la deshumidificación por rotor desecante para controlar el suministro de aire. Una amplia gama de sistemas controlan la temperatura y el nivel de humedad del aire del espacio deseado, suministrando unos niveles de humedad y puntos de rocío muy bajos. Los sistemas tienen la flexibilidad para controlar diferentes combinaciones de temperatura y humedad.

Las soluciones de Munters suministran aire muy seco para manejar situaciones de extrema humedad en espacios controlados. Pueden operar con una capacidad reducida para minimizar el consumo de energía y ofrecer un suministro de aire con niveles de humedad más moderados, durante los tiempos en que la carga latente de humedad en el espacio controlado es menor.

Estos sistemas mantienen las condiciones de temperatura y humedad deseadas en los espacios, al tiempo que ofrecen una gran flexibilidad al responder a los cambios en las cargas de humedad, de una manera eficiente energéticamente.

Productos relacionados

Caso de Estudio