EnergyPurge.gif

Ahorro energético con los sistemas internos de recuperación de energía de rotores

¿Tiene en sus instalaciones uno de los muchos deshumidificadores de Munters antiguos que aún siguen en funcionamiento?Al igual que Munters y la mayoría de las empresas preocupadas por el medio ambiente, es posible que usted también esté centrando sus esfuerzos en reducir su consumo energético y su huella de carbono.Si la respuesta a la pregunta anterior es SÍ, Munters puede ofrecerle soluciones para optimizar la eficiencia energética de estas unidades antiguas, garantizando un funcionamiento energéticamente eficiente durante años.

Cómo reducir el consumo energético en la reactivación hasta en un 25 %.

Dado que la mayoría de la energía necesaria para el proceso desecante se emplea en calentar la corriente de aire de reactivación, se puede obtener un ahorro energético importante recuperando el calor de la reactivación.

Los sistemas internos de recuperación de energía para el proceso de reactivación del rotor se pueden instalar en una amplia gama de deshumidificadores antiguos de mayor tamaño (por ejemplo, en las series MX, MA, MCD, ICA, MTS y MDU), lo que puede suponer un ahorro de energía de hasta el 25 %, normalmente con un retorno de la inversión de aproximadamente dos años o menos.

Nuestros equipos de servicio pueden instalar fácilmente las secciones de purga in situ sin necesidad de ningún acondicionamiento externo, ya que la mayoría del trabajo se realiza en el interior del propio deshumidificador.

 

webdividerblue.gif

Diseño estándar del rotor desecante de Munters:

El rotor (rueda) desecante de Munters se basa en el principio de sorción, que incluye los procesos de adsorción y absorción, mediante los cuales un desecante elimina el vapor de agua directamente del aire. 

El aire que se pretende secar pasa a través del rotor, el desecante elimina el vapor de agua directamente del aire y lo mantiene mientras gira. 

Cuando el desecante cargado de humedad pasa a través de la sección de reactivación, el vapor de agua se transfiere a una corriente de aire calentado, que se expulsa al exterior. 

Este proceso es continuo, lo que permite una deshumidificación muy eficaz e ininterrumpida. 

Mientras se produce el secado, el rotor transfiere calor a la corriente de aire del proceso. Esta es la energía que recuperamos y reutilizamos en el ciclo de reactivación, con lo que se reducen los costes energéticos asociados para la reactivación y la refrigeración posterior. 

Ofrecemos diferentes tipos de sistemas internos de recuperación, diseñados individualmente para cada una de las series de deshumidificadores.

 

Purga con recuperación de energía (ERP): reduce la energía necesaria para la reactivación

Al actualizar el deshumidificador con el sistema ERP,se añade una sección extra a ambos lados del rotor desecante. Esta sección se sitúa en el lado del proceso en el que el rotor sale de la cámara de reactivación. El aire fresco de la entrada de reactivación (1) pasa a través de esta purga para eliminar el calor del material del rotor y mezclar este calor residual recuperado con el aire de reactivación después del calentador (2).

De este modo, podemos reducir el tamaño (y el consumo energético) del calentador de reactivación y seguir ofreciendo el mismo rendimiento de deshumidificación.  A medida que el sistema ERPelimina el calor del material del rotor, la temperatura del aire de proceso (3) se reduce, con lo que se obtiene un ahorro importante en aquellos casos en los que se requiere una refrigeración posterior.

El sistema ERP se puede instalar en los deshumidificadores de las series MX, MDU y MDS.

Ventajas:

  • Reducción de los costes energéticos del proceso de reactivación hasta en un 25 %
  • Reducción de costes energéticos del proceso de refrigeración posterior
  • Reducción de la huella de carbono
  • Más económico en comparación con un sistema externo de recuperación de calor
  • Retorno de la inversión en un periodo de entre uno y dos años
  • Kit estándar disponible para MX, para una instalación sencilla
webdividerblue.gif

 

 

Purga previa: recuperación de energía interna en sistemas abiertos

Para la serie de deshumidificadores MX utilizados en sistemas abiertos (el deshumidificador está situado fuera de la sala deshumidificada y no hace recircular el aire), el sistema de purga previa ofrece una solución  recuperación energética fácil de instalar.

El sistema de purga previa solo incluye una sección de purga, que lleva el aire de proceso caliente desde el rotor hasta la corriente de aire de reactivación (1). De este modo, una parte del aire fresco utilizado en la reactivación (2) se sustituye por aire más caliente, reduciendo el suministro energético necesario para el accionamiento del calentador de reactivación.

Ventajas:

  • Reducción de los costes energéticos del proceso de reactivación hasta en un 25 %
  • Reducción de costes energéticos del proceso de refrigeración posterior
  • Reducción de la huella de carbono
  • Fácil de instalar
  • Retorno de la inversión en un periodo de entre uno y dos años

PowerPurge™: sección de purga a medida para un diámetro de rotor mínimo de 1,3 m

Para los deshumidificadores tipo MDU y MDS, en los que la cantidad de agua en el aire de proceso el es inferior a 12 g/kg, el sistema PowerPurge™ permite una recuperación de calor eficiente en el interior de la propia sección de reactivación.

El exclusivo sistema patentado PowerPurge™ recupera el calor residual de la sección más caliente del rotor (rueda) desecante y utiliza ese calor para respaldar el ciclo de reactivación del rotor. Con ello se reduce el suministro energético necesario para la reactivación, al mismo tiempo que disminuyen la temperatura de descarga del aire de proceso y los costes de energía de la posible refrigeración posterior.

¿Cómo funciona?

Dentro de la sección de reactivación estándar del rotor, se añaden dos secciones de purga extra, por lo que se reduce la sección de reactivación. Una corriente de aire independiente (1) recircula en un bucle cerrado. Este circuito de aire refrigera el material del rotor antes de entrar en la corriente de aire de proceso. Este calor recuperado precalienta el material del rotor en la segunda sección de purga, antes de entrar en la sección de reactivación. Se trata de un modo muy eficiente de reducir la energía necesaria para el calentador de reactivación.

Ventajas:

  • Reducción de la capacidad instalada del calentador de reactivación hasta en un 30 %
  • Reducción de costes energéticos del proceso de refrigeración posterior
  • Rendimiento de secado mejorado
  • Retorno de la inversión en un periodo de entre uno y dos años
  • Reducción de la huella de carbono
  • Tecnología patentada
  • Desarrollado a medida en el lugar de instalación

 

webdividerblue.gif

Esempio applicazione:

Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Otras opciones de purga:

Munters también ha creado secciones de purga que permiten mejorar la capacidad del rotor. Instale un sistema de purga por bajo punto de rocio para deshumidificadores en aquellas aplicaciones en las que se requiera un punto de condensación bajo y el sistema de purga con eficiencia energética (EEP), que permite aumentar el rendimiento del rotor utilizando la misma cantidad de energía.

Obtenga más información aquí (enlace a una nueva página)

 

Hay disponibles otras opciones de actualización

Auditoría de rendimiento

La auditoría de rendimiento de Munters indicará claramente cuál es el rendimiento del rotor desecante. Basándose en el informe de rendimiento emitido, nuestro equipo de servicio recomendará las acciones más convenientes.

Sustitución de la fuente de energía

Si ahora tiene a su alcance fuentes de energía alternativas y más económicas en comparación con las que estaban disponibles en el momento de la puesta en funcionamiento del sistema de deshumidificación, puede que sea conveniente cambiar de fuente de energía para la reactivación, por ejemplo, de vapor a gas. La reducción en los costes energéticos garantiza un retorno de la inversión rápido y una menor huella de CO2.

Reactivación dual

Cuando haya energía residual disponible, un rediseño del sistema de deshumidificación podría generar un ahorro energético importante mediante el uso de la energía residual para la producción de la corriente de aire de reactivación. Tomando como base un análisis de la configuración, la instalación y los sistemas de control, nuestro equipo de servicio evaluará la rentabilidad y calculará el ahorro potencial. 

Opciones de control

Se han desarrollado diferentes opciones de control avanzadas que se pueden instalar en los equipos existentes. La actualización de los sistemas de control permite tener un control más estrecho y usarlos con los sistemas BMS actuales. La modulación de los controles permite un funcionamiento energéticamente más eficiente, mientras que las opciones de alarma mejoran la seguridad.

Póngase en contacto con su equipo de servicio local de Munters para obtener más información.