Faça uma pergunta

Somos expertos

Enviaremos su consulta al contacto
de Munters de su país

Close
Munters fan upgrade options lead to huge energy savings.

La actualización del motor del ventilador ahorra un mínimo del 30 % de energía

Dada la constante preocupación por los precios de la energía y por la huella de carbono, nos complace ofrecer una gama de actualizaciones para ventiladores y motores orientada a equipos antiguos pero que aún funcionan.

Actualización de ventiladores de proceso

La actualización de los motores de los ventiladores de proceso MX

Los ventiladores de proceso de los antiguos deshumidificadores MX de Munters funcionan con motores de inducción de CA. Al actualizarlos con ventiladores con conmutador electrónico (EC) modernos y mucho más energéticamente eficientes, conseguirá un ahorro energético mínimo del 50 %. 

Ahorro energético superior al 50 %

El ventilador con conmutador electrónico (EC) consta de un motor de magnetización permanente que cuenta con un campo de estátor controlado electrónicamente, en comparación con el campo de estátor inducido por tensión del motor de inducción de CA.

El motor EC permite un control proporcional sobre un intervalo del 0 al 100 % sin inducción. Esto puede lograrse mediante un transductor de presión o un control de potenciómetro manual, de 0-10 V CC o 4-20 mA. Al sustituir el antiguo ventilador original por un motor de 3 kW para una actualización del ventilador EC, a British Sugar se le ofrece el mismo volumen de aire y la misma presión estática con un consumo energético de solo 1,6 kW.

Ventajas

  • Reducción del 50 % del consumo energético
  • Retorno de la inversión (ROI) inferior a dos años
  • Motor del ventilador energéticamente eficiente con GreenTech 
  • El diseño flexible del motor del ventilador permite una descarga horizontal o vertical

ESTUDIO DE CASO

Actualización de ventiladores de proceso en British Sugar

En la fábrica de British Sugar de Cantley (Reino Unido), Munters llevó a cabo con éxito la actualización de un MXT 2800, a la que seguirán otros seis aparatos.

Retorno de la inversión inferior a dos años
En British Sugar, Cantley (Reino Unido), hay en funcionamiento siete deshumidificadores Munters de tipo MX y de tipo MXT. Un proyecto piloto tuvo como objeto la actualización del ventilador de un deshumidificador de tipo MXT2800. Los deshumidificadores de British Sugar funcionan 8500 horas al año.

Según un precio energético de 8,5 peniques (0,098 €) por kWh, el retorno de la inversión (ROI) es inferior a dos años, incluidos todos los costes de piezas y mano de obra. La actualización implica retirar el ventilador con caja cuadrada original, modificar los conductos, montar el conjunto de ventilador EC, modificar los equipos de conmutación del ventilador de proceso original, retirar el contactor del ventilador de proceso e instalar un potenciómetro. En función del grado de accesibilidad del deshumidificador, el proceso de actualización requiere aproximadamente un día de trabajo.

Si este proyecto piloto resulta exitoso, se actualizarán los otros seis deshumidificadores Munters en funcionamiento de British Sugar en Cantley.

Lea el caso completo

Descargue la hoja de datos del producto del ventilador MX EC (PDF)

 

 

MX_after.gif

MX with the new fan

MX with the old fan

 

webdividerblue.gif

La actualización de ventiladores de proceso con correa de accionamiento y motores reduce el consumo energético en un 30 %.

Gracias a los avances en la tecnología de los ventiladores y los motores, puede resultar ventajoso actualizar los ventiladores de proceso con correa de accionamiento y los motores originales de deshumidificadores antiguos con ventiladores más nuevos y energéticamente eficientes conectados directamente a motores IE3/EC.

En general, la conversión de los ventiladores con correa de accionamiento por ventiladores con acoplamiento directo reduce el consumo energético en un 30 %. El equipo de mantenimiento de Munters ofrece estas actualizaciones no solo para los deshumidificadores MDS y MDU más antiguos, sino también para equipos de climatización convencionales de otras marcas. 

Comparación de la eficiencia del ventilador

Ventilador con correa de accionamiento (gráfico rojo):

Un elevado número de factores de pérdida reduce considerablemente la eficiencia

Ventilador con acoplamiento directo (gráfico verde)

Ventajas

  • Menos factores de pérdida = mayor eficiencia
  • Accionamiento directo (sin correas ni poleas)
  • Diseño más eficiente del impulsor
  • Clase de motor más eficiente

ESTUDIO DE CASO

Actualización de ventilador con acoplamiento directo en Nissan

En una planta de Nissan de Sunderland (Reino Unido), Munters ha actualizado tres deshumidificadores MDU antiguos que aún funcionaban perfectamente.

Los sistemas de Munters instalados disponían originalmente de ventiladores de accionamiento por correa con motores de 15 kW, y dada la eficiencia obtenida con los ventiladores con acoplamiento directo fue posible sustituir un motor de 15 kW por dos ventiladores con acoplamiento directo de 5,5 kW en cada sistema.

En total, Munters ahorrará al cliente un 47 % de los costes de funcionamiento de los ventiladores de los tres sistemas de deshumidificación.

Además, se reducirá el mantenimiento necesario, al no haber correas ni poleas que cambiar o reparar.

Phil Laing, de Nissan

«Gracias a la actualización, estamos aumentando la capacidad de las unidades utilizando la misma cantidad de energía. Así, aumentamos la redundancia y la resiliencia».

Leer más

Plug Fan Upgrade at Nissan UK