Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Los ventiladores de proceso de los antiguos deshumidificadores MX de Munters funcionan con motores de inducción de CA. Al actualizarlos con ventiladores con conmutador electrónico (EC) modernos y mucho más energéticamente eficientes, conseguirá un ahorro energético mínimo del 50 %.
El ventilador con conmutador electrónico (EC) consta de un motor de magnetización permanente que cuenta con un campo de estátor controlado electrónicamente, en comparación con el campo de estátor inducido por tensión del motor de inducción de CA.
El motor EC permite un control proporcional sobre un intervalo del 0 al 100 % sin inducción. Esto puede lograrse mediante un transductor de presión o un control de potenciómetro manual, de 0-10 V CC o 4-20 mA. Al sustituir el antiguo ventilador original por un motor de 3 kW para una actualización del ventilador EC, a British Sugar se le ofrece el mismo volumen de aire y la misma presión estática con un consumo energético de solo 1,6 kW.
En la fábrica de British Sugar de Cantley (Reino Unido), Munters llevó a cabo con éxito la actualización de un MXT 2800, a la que seguirán otros seis aparatos.
Retorno de la inversión inferior a dos años
En British Sugar, Cantley (Reino Unido), hay en funcionamiento siete deshumidificadores Munters de tipo MX y de tipo MXT. Un proyecto piloto tuvo como objeto la actualización del ventilador de un deshumidificador de tipo MXT2800. Los deshumidificadores de British Sugar funcionan 8500 horas al año.
Según un precio energético de 8,5 peniques (0,098 €) por kWh, el retorno de la inversión (ROI) es inferior a dos años, incluidos todos los costes de piezas y mano de obra. La actualización implica retirar el ventilador con caja cuadrada original, modificar los conductos, montar el conjunto de ventilador EC, modificar los equipos de conmutación del ventilador de proceso original, retirar el contactor del ventilador de proceso e instalar un potenciómetro. En función del grado de accesibilidad del deshumidificador, el proceso de actualización requiere aproximadamente un día de trabajo.
Si este proyecto piloto resulta exitoso, se actualizarán los otros seis deshumidificadores Munters en funcionamiento de British Sugar en Cantley.
Descargue la hoja de datos del producto del ventilador MX EC (PDF)
En una planta de Nissan de Sunderland (Reino Unido), Munters ha actualizado tres deshumidificadores MDU antiguos que aún funcionaban perfectamente.
Los sistemas de Munters instalados disponían originalmente de ventiladores de accionamiento por correa con motores de 15 kW, y dada la eficiencia obtenida con los ventiladores con acoplamiento directo fue posible sustituir un motor de 15 kW por dos ventiladores con acoplamiento directo de 5,5 kW en cada sistema.
En total, Munters ahorrará al cliente un 47 % de los costes de funcionamiento de los ventiladores de los tres sistemas de deshumidificación.
Además, se reducirá el mantenimiento necesario, al no haber correas ni poleas que cambiar o reparar.
«Gracias a la actualización, estamos aumentando la capacidad de las unidades utilizando la misma cantidad de energía. Así, aumentamos la redundancia y la resiliencia».
Leer másIdentificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!