Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Munters tiene experiencia internacional en la instalación de paredes de ventiladores en equipos de climatización no fabricados por Munters. En instalaciones que funcionan muchas horas, sustituimos los viejos ventiladores de correas por ventiladores EC energéticamente muy eficientes, creando redundancia y ahorros de energía importantes. Estos cambios suelen tener un ROI bajo, normalmente inferior a 2 años.
Una pared de ventiladores proporciona mayor fiabilidad que los viejos ventiladores individuales. Si uno falla, el resto aumenta su velocidad y compensan la pérdida manteniendo el caudal requerido. Gracias a su diseño compacto, los equipos en pared se pueden sustituir más fácilmente. Además, esta configuración se controla de forma más precisa, son más silenciosos y se reducen los costes de mantenimiento. A largo plazo, el usuario está más protegido frente a pequeños fallos y paradas imprevistas.
Beneficios:
Con más de 80 millones de pasajeros para 2018, el aeropuerto de Heathrow maneja más pasajeros que cualquier otro aeropuerto en Europa.
Operando cuatro enormes terminales de pasajeros, cubriendo casi 600,000 m2, la cantidad de energía utilizada para crear un ambiente interior confortable para pasajeros, minoristas y empleados es inmensa.
"Obtener ahorros del 30-60% y un ROI rápido en solo 2½-3 años hace que las actualizaciones de UTA sean muy atractivas para Heathrow y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos de ahorro de energía ". Andy Dobbs
El gerente de proyectos de energía, Andy Dobbs, es responsable de los proyectos de ahorro de energía relacionados con todas las instalaciones de HVAC en las terminales.
“Hemos hecho grandes mejoras de ventiladores plug fan con Munters, ahorrando alrededor de 1.300.000 Kwh por año, y todavía hay mucho más por hacer. Su experiencia y el nivel de servicio es ejemplar.”
-Michael Nagle, Jefe de Servicios del Aeropuerto de Luton
El aeropuerto de Birmingham es el séptimo más grande del país, con un movimiento de 13 millones de pasajeros a 150 destinos cada año. Con este nivel de actividad, mantener el aeropuerto completamente operativo es esencial.
Cuando una de los climatizadores de la terminal de salidas se averió, los servicios técnicos del aeropuerto localizaron a Munters para que les diera una solución definitiva.
Munters sustituyó el antiguo ventilador de correas del climatizador con una nueva pared de ventiladores constituida por 5 ventiladores centrífugos plug fan de alta eficiencia.
Video, El aeropuerto de Birmingham
Download our brochure for EC Plug Fan Upgrades for Dehumidifiers & Air Handling Units (AHU’s).
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!