Would you prefer to visit the website in this country and language?

Control de humedad para procesos industriales y aplicaciones de preservación

El control preciso de la humedad relativa y absoluta es fundamental para muchos procesos industriales, instalaciones de fabricación y aplicaciones de preservación. El aire ambiente suele tener altos niveles de humedad, lo que provoca diversos problemas cuando no se controla.

La humedad relativa no controlada conlleva riesgos de crecimiento de moho y bacterias, problemas en los circuitos eléctricos, corrosión de piezas y tuberías metálicas, formación de hielo y escarcha en almacenes refrigerados y, en general, un entorno laboral poco saludable e incómodo para las personas.

Las soluciones de deshumidificación industrial y comercial abordan eficazmente los problemas relacionados con la humedad eliminando el exceso de humedad del aire. Los deshumidificadores de adsorción son la opción preferida para la mayoría de las aplicaciones porque ofrecen un control preciso de la humedad en cualquier punto de rocío requerido, un rendimiento fiable en todos los entornos y una mayor eficiencia energética.

Sin deshumidificación usted corre el riesgo de:

  • Mayor consumo de energía
  • Interrupciones en los procesos y mayores costos de mantenimiento
  • Baja calidad del producto y menor vida útil
  • Deterioro de equipos, documentos, artefactos y objetos de colección
  • Condiciones de trabajo inseguras o insalubres

"El exceso de humedad puede comprometer la calidad del producto, dañar los equipos y aumentar los costos de energía. Las avanzadas soluciones de deshumidificación por adsorción de Munters ofrecen un control de humedad inigualable al mantener puntos de rocío óptimos con precisión y consistencia, en todos los entornos y durante todo el año."

John Thompson, R&D Director AirTech Americas

Problemas causados por el exceso de humedad

A medida que aumenta la humedad relativa, también lo hacen sus efectos negativos. Para muchas industrias, la combinación de degradación, contaminación y desperdicio de energía son problemas importantes causados por la alta humedad.

Deshumidificación industrial personalizada para un clima interior estable

La deshumidificación por adsorción elimina la humedad del aire, lo que facilita mantener la humedad relativa en interiores, independientemente de las condiciones exteriores. En lugar de reaccionar a los problemas de exceso de humedad después de que ocurran, un sistema industrial de control de humedad los previene desde el principio.

Al controlar la humedad de forma proactiva, puede proteger su proceso, sus productos y sus resultados. Los sistemas de deshumidificación Munters pueden personalizarse para cumplir exactamente con los requisitos de punto de rocío que su negocio o aplicación necesita.

Propiedades de la tecnología desecante de Munters

Los sistemas de deshumidificación por desecante de Munters permiten un control ultrapreciso de la humedad, independientemente de los requisitos de la aplicación o la instalación. Pueden mantener cualquier nivel de humedad requerido, con puntos de rocío de hasta -60 °C (-76 °F) o inferiores. Este nivel de control es fundamental para procesos que involucran polvos, componentes electrónicos sensibles o materiales que deben permanecer secos para mantener su estabilidad. 

El corazón de un deshumidificador por adsorción es el rotor, fabricado con una matriz en forma de panal impregnada con un material desecante. La rueda gira lentamente mientras el aire húmedo pasa a través de ella.

La diferencia esencial entre otros deshumidificadores y los deshumidificadores por adsorción de Munters es la eficiencia y el control preciso que proporcionan. Estos sistemas pueden utilizar diferentes formulaciones de desecante para aplicaciones específicas y configurarse según los objetivos del cliente. Las propiedades únicas de los sistemas de deshumidificación por adsorción los convierten en la opción predeterminada para la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y de preservación.

Beneficios de la tecnología desecante

  • Alta eficiencia en la eliminación de humedad
  • Ahorro de energía con Munters PowerPurge™
  • Rendimiento constante en cualquier punto de rocío requerid
  • Fórmulas desecantes y diseños de panal patentados
  • Durabilidad y bajo mantenimiento

Cómo la deshumidificación afecta la eficiencia energética

El aire húmedo requiere más energía para calentar y enfriar debido a las propiedades termodinámicas del vapor de agua. Al calentar, se necesita más energía porque el vapor de agua tiene una mayor capacidad calorífica específica que el aire seco, lo que aumenta la masa térmica total. Al enfriar, se necesita energía adicional, no solo para reducir la temperatura del aire (enfriamiento sensible), sino también para condensar y eliminar la humedad (enfriamiento latente).

Esto impacta directamente en el consumo de energía para el control climático, pero también disminuye la eficiencia energética en una variedad de procesos industriales que utilizan aire acondicionado. Aplicaciones que requieren bajas temperaturas ambientales, como almacenes frigoríficos, y aplicaciones que necesitan calentar aire de proceso, como el secado por aspersión, pueden lograr importantes ahorros de energía con la deshumidificación.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

El exclusivo rotor desecante de Munters

En el corazón de cada deshumidificador por adsorción de Munters hay una tecnología de rotor patentada que lo diferencia de los sistemas convencionales. A diferencia de las ruedas desecantes genéricas, el rotor de Munters está diseñado con materiales exclusivos y una estructura de panal abierta que maximiza la superficie y la adsorción de humedad. El resultado es mayor capacidad, secado más rápido, puntos de rocío más bajos y un rendimiento constante, incluso en entornos exigentes.

Cada rotor se fabrica internamente y se somete a un riguroso control de calidad para garantizar un funcionamiento estable a lo largo del tiempo. El rotor de Munters no es solo un componente: es la innovación central que permite a nuestros sistemas de deshumidificación ofrecer un control de humedad, eficiencia y fiabilidad inigualables en todas las industrias.

Industrias importantes

Procesamiento de alimentos y bebidas

Los deshumidificadores por adsorción son ampliamente utilizados por procesadores de alimentos y bebidas.

Algunas aplicaciones comunes en el procesamiento de alimentos incluyen

  • Suministrar aire seco directamente a los procesos de fabricación de alimentos, como túneles de secado, recubrimiento de productos y secado por aspersión
  • Ayudar a los procesadores de carne a acelerar el secado después de la limpieza
  • Inhibir el crecimiento de moho y bacterias
  • Reducir el deterioro, la aglomeración y la obstrucción de los ingredientes
  • Acelerar el rendimiento del proceso

Farmacéutica y laboratorios

Muchos medicamentos y principios activos farmacéuticos son muy sensibles a la humedad. Mantener un control estricto de los niveles de humedad durante la producción de tabletas, el llenado de cápsulas y el almacenamiento de medicamentos es fundamental. La deshumidificación también es una parte clave para mantener el cumplimiento de GMP y FDA. Las salas limpias y las líneas de producción dependen de deshumidificadores por adsorción para cumplir con los estándares de producción farmacéutica y mantener la calidad del producto.

Producción de baterías y productos químicos

Muchos productos químicos y materiales, como el litio, son muy reactivos a la humedad. Incluso pequeñas cantidades de humedad pueden dañar el producto final o incluso provocar ignición. Los deshumidificadores por adsorción crean los entornos ultrasecos necesarios para manipular y fabricar de forma segura baterías de litio y otros productos químicos.

También mantienen secos los materiales y productos durante el proceso de producción. Por ejemplo, en la producción de productos químicos o el almacenamiento de fertilizantes, controlar la humedad evita reacciones con el agua y detiene la aglomeración de polvos.

Almacenamiento en frío, congeladores y cámaras frigoríficas

En instalaciones de almacenamiento en frío, almacenes y congeladores, la humedad no controlada puede comprometer la seguridad y la rentabilidad. El aire húmedo provoca condensación en las superficies, lo que genera hielo en estantes, suelos y serpentines del evaporador. Los suelos resbaladizos y la niebla pueden provocar accidentes y ralentizar las operaciones.

La condensación y la escarcha pueden destruir embalajes y dañar productos, mientras que el aire húmedo y los serpentines del evaporador congelados provocan más ciclos de descongelación y facturas de energía más altas. La deshumidificación por adsorción puede eliminar la humedad de su almacenamiento en frío y todos los problemas asociados, protegiendo su producto y su rentabilidad.

Almacenamiento, museos y archivos

Protege bienes almacenados, documentos y artefactos contra el crecimiento de moho y la degradación. Materiales como la arcilla, el papel y la película tienen sus zonas óptimas. Archivos valiosos, obras de arte y documentos históricos requieren humedad controlada para preservarlos para las generaciones futuras.

Plantas de energía, tratamiento de agua y estaciones de bombeo

Previenen la condensación en tuberías, turbinas y paneles eléctricos. Al evitar la oxidación y los cortocircuitos causados por la humedad, la deshumidificación ayuda a estas instalaciones a evitar tiempos de inactividad por corrosión y a reducir los costes de mantenimiento.

Proyectos de construcción e infraestructura

Las soluciones industriales de deshumidificación se utilizan para secar obras de construcción, curar hormigón en condiciones controladas y proteger los materiales de construcción de la degradación, la corrosión y los daños por humedad. Esto acelera los plazos de los proyectos, garantiza la calidad y reduce el mantenimiento a largo plazo.

Electrónica y fabricación de alta tecnología

Muchos componentes y materiales electrónicos, especialmente los semiconductores y las placas de circuito impreso, son muy sensibles a la humedad. Una alta humedad relativa puede causar corrosión, lo que degrada el rendimiento y puede provocar fallos a largo plazo. La humedad también puede ser absorbida por los materiales y luego vaporizarse durante la soldadura, lo que lleva a la delaminación o al agrietamiento. Los deshumidificadores por adsorción proporcionan un entorno de fabricación con baja humedad relativa y ayudan a mantener los estándares de salas limpias.

Más información sobre cómo controlar la humedad y el clima interior

Deshumidificadores para el control de la humedad industrial y commercial

Serie de ICA

Sistemas de deshumidificación

HCD Series

Sistemas de deshumidificación

LDP

Sistemas de deshumidificación

DH

Flujo horizontal

¿Quiere obtener asesoramiento de expertos sobre sistemas industriales de deshumidificación?

Haga clic en el botón “Contáctenos” a continuación, complete sus datos de contacto y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto con usted en breve.