Enfriadores y humidificadores evaporativos directos

GTEC

Para sacar el máximo partido a sus turbinas de gas se requieren soluciones eficaces de enfriamiento del aire de entrada. La tecnología de enfriamiento evaporativo de turbinas de gas (GTEC) de Munters enfría el aire de entrada de su turbina de gas, aumentando la eficiencia y la producción de energía.

Aspectos destacados

  • Hagan funcionar las turbinas con una eficiencia óptima, sea cual sea el clima
  • Reduzcan o eliminen la necesidad de turbinas adicionales
  • Producción de energía predecible en todo momento
  • Aumento de la producción de energía
  • Eficiencia mejorada del combustible

Descripción del producto

Adecuado para construcciones nuevas y reacondicionamientos, el GTEC es una solución de enfriamiento por aire rentable que utiliza la tecnología de enfriamiento evaporativo de Munters con materiales filtrantes estructurados CELdek, GLASdek y TURBOdek para reducir las temperaturas del aire de suministro añadiendo vapor de agua. Utilicen un desnebulizador de Munters opcional para eliminar las gotas de la corriente de aire de forma energéticamente eficiente. Flexible y rentable, el GTEC también protege los equipos posteriores contra la pérdida de presión y la corrosión.

Accesorios

CELdek

Material evaporativo

TURBOdek

Material evaporativo

GLASdek GX40

Material evaporativo

DRIFdek-IL

Flujo horizontal

Servicio y Actualizaciones

Otros documentos y descargas

TítuloEnlace de descarga
GTEC EMEA-BR-EN-202102FolletoInglésVer