Soluciones para el control de la contaminación del aire y la reducción de los COV

Sistema de rotor de zeolita (RS)

Elimine de forma eficiente los compuestos orgánicos volátiles de las corrientes de aire de escape y reduzca al mismo tiempo el consumo energético con el sistema de rotor (RS) de Munters. Altamente fiable y rentable, este sistema de control de los COV incluye rotor, motor, juntas, cámaras plénum, filtros y equipos auxiliares opcionales para mejorar el rendimiento.

Aspectos destacados

  • Cumplimiento de las normativas medioambientales
  • Menor coste total de propiedad que los oxidizantes
  • Posibilidad de funcionamiento continuo
  • Mantenimiento sencillo de un día
  • Máxima producción
  • Consumo mínimo de gas y electricidad
  • Flexibilidad operativa con flujos de proceso variables

Descripción del producto

El sistema de rotor puede gestionar grandes caudales de escape, utilizando zeolita para adsorber los contaminantes en suspensión en el aire de los productos químicos industriales, disolventes, alcoholes y productos petrolíferos, como la gasolina, que producen vapores a temperatura ambiente. Este sistema fiable de reducción de los COV ahorra dinero y energía a la vez que elimina los contaminantes del aire.

Productos en esta serie

Modelo
RS 1500
RS 2190
RS 2446
RS 2946
RS 3546
RS 4200
RS 4800

Opciones

  • Rotores dobles en paralelo (DP)
  • Rotores dobles en serie (DS)
  • Calentador de desorción (DH)

Servicio y Actualizaciones

Sistema de rotor de Munters: reducción de compuestos orgánicos volátiles | Munters