Componentes internos de la torre

Distribuidores de líquidos

Los distribuidores de líquidos de Munters garantizan que el líquido de proceso se distribuya uniformemente por el área multisectorial de una torre de transferencia de masa para lograr una transferencia de masa eficiente entre la superficie del lecho líquido y el lecho de embalaje. Igualar la tasa de líquido por área unitaria minimiza cualquier variación en las rutas del flujo, lo que favorece una distribución del flujo más uniforme y mejora la eficiencia general de transferencia de masa.

Aspectos destacados

  • Operaciones de transferencia de masa más eficientes
  • Aumento de la productividad
  • Distribución uniforme del líquido sobre el lecho de embalaje
  • Mayor pureza de los productos
  • Mayor pureza de los productos

    Productos en esta serie

    ModeloRecomendado para el tamaño de la torre (mm)Relación de reducción máx.Liquid rates (GPM/ft2)Ensuciamiento
    Distribuidor/Redistribuidor tipo plato150 to 900 diameter2:1>2Poca suciedad
    Distribuidor/Redistribuidor del multiplicador de flujo>2503:1<12.25Suciedad media
    Distribuidor/Redistribuidor de plataforma elevadora>6002:1>2Poca suciedad
    Distribuidor de tipo cubeta con caja de separación>25010:10.5 to 12.25Poca suciedad o suciedad media
    Distribuidor/Redistribuidor de tipo cubeta con sumidero>25010:10.5 to 12.25Poca suciedad o suciedad media
    Distribuidor/Redistribuidor de tipo cubeta con tapa en el extremo>3002.5:10.8 - 50Baja tendencia a la suciedad
    Distribuidor/Redistribuidor de V-Weir>25020:11 - 40Mucha suciedad
    Distribuidor de brazo de tubo>2503:11.0 - 10.25
    Spray Nozzle Distributor>2503:10.2 - 50

    • Disponible en diferentes materiales (acero inoxidable, acero galvanizado o plástico)

    TítuloEnlace de descarga
    Mass Transfer-CT-EN-202112CatálogoInglésVer
    Distribuidores de líquidos para una transferencia de masa eficiente | Munters