Material evaporativo

GLASdek GX35

Un medio innovador de enfriamiento evaporativo y humidificación, diseñado para ofrecer un ahorro energético excepcional. GLASdek™ GX35 cuenta con un diseño con patente en trámite, desarrollado específicamente para sistemas HVAC que requieren alta eficiencia energética y un rendimiento de enfriamiento duradero. Fabricado con fibra de vidrio corrugada y alturas alternadas de canales, el GX35 proporciona ahorros energéticos sobresalientes incluso a altas velocidades de aire.

Aspectos destacados

  • Ahorro energético excepcional
  • Hasta un 30% menos de pérdida de presión
  • Reducción del consumo de agua
  • Ciclos de enfriamiento más largos y estables
  • Ideal para modernizaciones y nuevas instalaciones
  • Resistente al fuego
  • Certificación GREENGUARD Gold

Productos en esta serie

ModeloHoja de producto
GLASdek GX35Ver
Munters GLASdek GX35 – medio evaporativo estructurado | Munters